形式基準

プッシュインPlus端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式
E5ED-HRX4ABM-000
E5ED-HRX4DBM-000
E5ED-HRX4ABM-013
E5ED-HRX4DBM-013
E5ED-HRX4ABM-027
E5ED-HRX4DBM-027
E5ED-HQX4ABM-000
E5ED-HQX4DBM-000
E5ED-HQX4ABM-013
E5ED-HQX4DBM-013
E5ED-HQX4ABM-027
E5ED-HQX4DBM-027
E5ED-HCX4ABM-000
E5ED-HCX4DBM-000

形式
E5ED-HCX4ABM-013
E5ED-HCX4DBM-013
E5ED-HCX4ABM-026
E5ED-HCX4DBM-026
E5ED-HQR4ABM-025
E5ED-HQR4DBM-025
E5ED-HRR4ABM-025
E5ED-HRR4DBM-025
E5ED-HQQ4ABM-025
E5ED-HQQ4DBM-025
E5ED-HCQ4ABM-025
E5ED-HCQ4DBM-025
E5ED-HCC4ABM-014
E5ED-HCC4DBM-014

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
E58-CIFQ2

変換ケーブル

形式
E58-CIFQ2-E

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。

防水パッキン

形式
Y92S-P9

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

防水カバー

形式
Y92A-49N

前面ポートカバー

形式
Y92S-P7

注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。

取り付けアダプタ

形式
Y92F-51(2ヶ詰め)

注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 E54-CT1
φ5.8 E54-CT1L*
φ12.0 E54-CT3
φ12.0 E54-CT3L*

*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
EST2-2C-MV4

注. 形E5ED-Hは、CX-Thermo Ver.4.70以上で対応しています。
icon_01CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。