(単位:mm)

本体

形E5ED-H

・取り付けパネル厚は1~8mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・形Y92A-49NとUSB-シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合は、制御盤の厚さは1~3mmとしてください。

*形E5ED-Hの形式が以下のような「QQ」「QR」「CQ」「RR」「CC」の
制御出力2点タイプで、かつオプション番号が「013」「014」「025」の機種の場合は、密着取り付け時の周囲温度は45℃までとしてください。
周囲温度55℃で複数台取り付けて使用される場合は、以下のような間隔で取り付けてください。

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形E58-CIFQ2

変換ケーブル

形E58-CIFQ2-E

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。

防水パッキン

形Y92S-P9〔DIN48×96用〕

製品に同梱されています。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
また、形E5ED-Hの前面設定ツール用ポートカバーは、確実に閉じた状態にしてください。(IP66 防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては、防水パッキンおよび前面設定ツール用ポートカバーが劣化、収縮または硬化するため、定期的な交換をおすすめします。
定期的な交換時期は使用環境により異なります。お客様でご確認ください。3 年以下を目安としてください。)

前面設定ツール用ポートカバー

形Y92S-P7

前面設定ツール用ポートカバーを紛失、破損した場合は別途注文ください。
ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。

取り付けアダプタ

形Y92F-51(2ヶ詰め)

製品に一組同梱されています。
紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

防水カバー

形Y92A-49N(48×96用)

電流検出器

形E54-CT1

形E54-CT1L

貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L

連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω

形E54-CT3

形E54-CT3付属品

形E54-CT3L

貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L

連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω