Page top

G9KC

パワーリレー

G9KC

AC480V 40Aを開閉可能な4極パワーリレー

※ Web特別価格提供品

詳しくご紹介(技術データ公開中)

EV交流充電器の高出力化に伴う熱設計課題を解決。実力データや熱シミュレーションデータも公開中。

定格/性能

定格

操作コイル

項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
定格電圧の%
DC12 約417 28.8 75%以下 5%以上 110% 約5,000
約613*1
DC24 約208 115

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
注4. 当リレーは、必ず保持電圧にてご使用ください。
*1. 保持電圧使用時のコイル消費電力は約613mW(保持電圧35%時)。詳細については、データシートの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

開閉部(接点部)

項目 形G9KC-4A 形G9KC-4A1B
接点機構 主接点 ダブルブレーク
補助接点 シングル
接点材質 主接点 Ag合金
補助接点 Ag+Auメッキ
定格負荷(抵抗負荷) 主接点 AC480V 40A / AC277V 32A
補助接点 AC277V 1A / DC30V 1A
定格通電電流 主接点 40A
補助接点 1A
接点電圧の最大値 主接点 AC480V
補助接点 AC277V / DC30V
接点電流の最大値 主接点 40A
補助接点 1A

性能

項目 形G9KC-4A、形G9KC-4A1B
接触抵抗 *1 主接点:6mΩ以下(データシートの「参考データ」を参照)
補助接点:100mΩ以下
動作時間 *2 50ms以下
復帰時間 *2 30ms以下
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 主接点:AC5,000V 50/60Hz 1min
補助接点:AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 主接点:AC2,000V 50/60Hz 1min
補助接点:AC1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 主接点間:AC5,000V 50/60Hz 1min
主接点と補助接点間:AC5,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 主接点:10kV(1.2×50μs)
補助接点:2.5kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 励磁:10~55~10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm)
衝撃 耐久 735m/s2
誤動作 励磁:25m/s2
耐久性 機械的 形G9KC-4A:100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
形G9KC-4A1B:10万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
電気的(抵抗負荷)
*4
主接点:AC277V 32A 50,000回
    AC480V 40A 30,000回
補助接点:AC277V 1A 100,000回
     DC30V 1A 100,000回
(開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF)
故障率M水準(参考値)*5 主接点:DC24V 100mA
補助接点:DC5V 10mA
使用条件 コイル保持電圧 *6 コイル定格電圧の35~50%
使用周囲温度 -40℃~85℃(ただし、凍結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約220g

注. 上記は23℃の初期における値です。
*1. 測定条件:主接点はDC5V 40A(3分後)、補助接点はDC5V 1A電圧降下法によります。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 電気的耐久性試験後の耐電圧:
   コイルと接点間 主接点:AC5,000V 50/60Hz 1min / 補助接点:AC2,000V 50/60Hz 1min
   同極接点間 主接点:AC1,500V 50/60Hz 1min / 補助接点:AC700V 50/60Hz 1min
   異極接点間 主接点:AC2,000V 50/60Hz 1min / 補助接点:AC2,000V 50/60Hz 1min
*5. この値は開閉ひん度の180回/minにおける値です。
*6. 保持電圧使用の詳細については、データシートの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL/C-UL規格認証形(ファイルNo. E41515)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G9KC-4A 4a DC12、24V *1 AC480V 32A(Resistive) 85℃ 50,000回
AC277V 40A(Resistive) 85℃ 30,000回
形G9KC-4A1B 4a DC12、24V *1 AC480V 32A(Resistive) 85℃ 50,000回
AC277V 40A(Resistive) 85℃ 30,000回
1b DC12、24V *1 AC277V 1A(Resistive) 85℃ 100,000回
DC30V 1A(Resistive) 85℃ 100,000回

*1. 保持電圧35%(定格電圧を0.1秒コイル印加後)

EN/IEC、TÜV規格認証形(承認No. R50624494)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G9KC-4A 4a DC12、24V *1 AC480V 32A(Resistive) 85℃ 50,000回
AC480V 40A(Resistive) 85℃ 30,000回
形G9KC-4A1B 4a DC12、24V *1 AC480V 32A(Resistive) 85℃ 50,000回
AC480V 40A(Resistive) 85℃ 30,000回
1b DC12、24V *1 AC277V 1A(Resistive) 85℃ 100,000回
DC30V 1A(Resistive) 85℃ 100,000回

*1. 保持電圧35%(定格電圧を0.1秒コイル印加後)

CQC規格認証形(承認No. CQC24002430461)

形式 接点構成 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G9KC-4A 4a DC12、24V *1 AC277V 32A(Resistive) 85℃ 50,000回
AC480V 40A(Resistive) 85℃ 30,000回
形G9KC-4A1B 4a DC12、24V *1 AC277V 32A(Resistive) 85℃ 50,000回
AC480V 40A(Resistive) 85℃ 30,000回
1b DC12、24V *1 AC277V 1A(Resistive) 85℃ 100,000回
DC30V 1A(Resistive) 85℃ 100,000回

*1. 保持電圧35%(定格電圧を0.1秒コイル印加後)

Creepage distance (requirement value) 8 mm min. (Between main contacts and coil)
Clearance (requirement value) 6.3 mm min. (Between main contacts and coil)
Insulation material group IIIa
Type of insulation between contacts and coil Basic (480 V, OV-cat.III, Pollution degree 3) (Main contact)
between open contacts Micro disconnection at 480 V and Full disconnection at 277 V (Main contact)
Rated insulation system 277 V / 480 V (Main contact)
Rated voltage system 277 V / 480 V (Main contact)
Category of protection (IEC61810-1) RTII
Flammability class (UL94) V-0
Coil insulation system (UL) Class F

準拠規格

IEC62955:2018
 主接点:9.11.2.3 a) + 9.11.2.2
 主接点:9.11.2.3 b) + 9.11.2.3 c)
     Ip=2.6kA, I2t=6.5kA2s (In≤32A, Inc and IΔc=10kA)
     Im=500A, U=277/480VAC

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら