• 鉄もアルミも同等検出距離*1
• 鉄・アルミ混流ラインでも共通設計可能*1
• 長距離検出で検出ミスによる突発停止を低減*1
• 突発停止を低減する強靭なフルメタルボディ
• NO+NC 2出力タイプ、IO-Link対応機種*1もラインアップ
• センサヘッド検出面への検出距離、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字*2なので、ミスなくセンサ交換可能
• UL規格(UL60947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品*2
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/11/01
• 鉄もアルミも同等検出距離*1
• 鉄・アルミ混流ラインでも共通設計可能*1
• 長距離検出で検出ミスによる突発停止を低減*1
• 突発停止を低減する強靭なフルメタルボディ
• NO+NC 2出力タイプ、IO-Link対応機種*1もラインアップ
• センサヘッド検出面への検出距離、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字*2なので、ミスなくセンサ交換可能
• UL規格(UL60947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品*2
銅、亜鉛が含有された機器を使用すると、二次電池の安全性や信頼性の担保ができないため、筐体に含まない機器が求められています。E2EW-EV*4では、付属品の締付ナット、座金にもSUSを使用しており、銅や亜鉛を筐体に含まないため、二次電池製造工程で安心してご使用いただけます。
*1. プレミアムモデルのみ。
*2. 直流2線式のM8サイズは除く。
*3. 筐体に使用する金属における特定物質の含有率を5%以下としています。(2023年9月、当社調べ)
*4. コネクタ中継タイプ(-M1TJ/-M1J/-M1TGJ)のコネクタ部は亜鉛メッキ仕様のため、スパッタ保護カバーXS2Z-31をご使用ください。詳細は、商品情報の「XS2」をご参照ください。
情報更新 : 2023/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.