ベーシックモデル

中距離タイプ

直流2線式

サイズ M8 M12 M18 M30
形式 E2EW-X2D18-EV E2EW-X3D112-(T)EV E2EW-X7D118-(T)EV E2EW-X12D130-(T)EV
検出距離 2mm±10% 3mm±10% 7mm±10% 12mm±10%
設定距離 0~1.4mm 0~2.1mm 0~4.9mm 0~8.4mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」データシート参照)
標準検出物体(鉄) 12×12×1mm 21×21×1mm 30×30×1mm 54×54×1mm
応答周波数 *1 200Hz 80Hz 90Hz 50Hz
電源電圧(使用電圧範囲) DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2
漏れ電流 0.8mA以下
出力形式 D1タイプ: 有極性
D1-Tタイプ: 無極性
動作モード NO(ノーマリーオープン)
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧 有極性:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
無極性:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 動作表示(赤LED)
設定表示(緑LED)
動作表示(橙LED)
設定表示(緑LED)
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:-10℃~+70℃、
保存時:-25℃~+70℃
(ただし、氷結、結露しない
こと)
動作時:0℃~+85℃、保存時:-15℃~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)*2
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -10℃~+70℃の温度範囲
内で+23℃時の検出距離の
±20%以内
0~+85℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲
内で、定格電源電圧時の検出
距離の±1%以内
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2
X、Y、Z各方向 10回
1,000m/s2
X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m)
質量
(梱包状態)
コード引き出し 約105g 約140g 約165g 約225g
M12コネクタ中継 約65g 約70g 約100g 約160g
材質 ケース ステンレス(SUS303)
検出面 ステンレス(SUS303)
検出面(厚み) 0.2mm 0.4mm 0.4mm 0.5mm
締付ナット ステンレス(SUS303)
歯付座金 ステンレス(SUS304)
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金

*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. UL温度定格は0℃~+60℃になります。

プレミアムモデル

長距離タイプ

直流3線式

サイズ M12 M18
形式 E2EW-X6□12-EV E2EW-X10□18-EV
検出距離 6mm±10% 10mm±10%
設定距離 0~4.2mm 0~7.0mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。「特性データ」データシート参照)
標準検出物体(鉄) 18×18×1mm 30×30×1mm
応答周波数 *1 30Hz 20Hz
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2
消費電力 720mW以下(電源電圧24V時 30mA以下)
出力形式 B□タイプ:PNPオープンコレクタ
C□タイプ:NPNオープンコレクタ
動作モード 1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、
2出力タイプ(B3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ)
制御出力 開閉容量 1出力タイプ(B1、C1):DC10~30V Class2, 200mA以下、
2出力タイプ(B3):DC10~30V Class2, 100mA以下
残留電圧 1出力タイプ(B1、C1):2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、
2出力タイプ(B3):2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯)
IO-Linkモード(COMモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期))
保護回路 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
周囲温度範囲 動作時:0℃ ~+85℃、保存時:-15℃ ~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)*3
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 0~+85℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2  X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m)
質量
(梱包状態)
コード引き出し 約140g 約165g
M12コネクタ中継 約70g 約100g
材質 ケース ステンレス(SUS303)
検出面 ステンレス(SUS303)
検出面(厚み) 0.4mm 0.4mm
締付ナット ステンレス(SUS303)
歯付座金 ステンレス(SUS304)
コード 塩化ビニル(PVC)
主なIO-Link機能 *2 NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、
制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、
不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、
モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット
IO-Link
通信仕様
*2
IO-Link仕様 Ver.1.1
伝送速度 COM3(230.4kbps)
データ長 PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type: TYPE2_2)
最小サイクルタイム COM3:1.0ms
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金

*1. 応答周波数は平均値です。
*2. NPN出力の全タイプはIO-Linkに対応していません。
*3. UL温度定格は0℃~+60℃になります。