形式基準
種類
ベーシックモデル
中距離タイプ
直流2線式
| サイズ
(検出距離) |
ボディサイズ | 接続方式 | 極性 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 動作モード:NO | ||||
| M8
(2mm) |
![]() |
コード引き出し(2m) | 有り | E2EW-X2D18-EV 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継(0.3m) |
有り | E2EW-X2D18-M1TGJ-EV 0.3M | ||
| M12
(3mm) |
![]() |
コード引き出し(2m) | 有り | E2EW-X3D112-EV 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継(0.3m) |
有り | E2EW-X3D112-M1TGJ-EV 0.3M | ||
| 無し | E2EW-X3D112-M1TGJ-TEV 0.3M | |||
| M18
(7mm) |
![]() |
コード引き出し(2m) | 有り | E2EW-X7D118-EV 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継(0.3m) |
有り | E2EW-X7D118-M1TGJ-EV 0.3M | ||
| 無し | E2EW-X7D118-M1TGJ-TEV 0.3M | |||
| M30
(12mm) |
![]() |
コード引き出し(2m) | 有り | E2EW-X12D130-EV 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継(0.3m) |
有り | E2EW-X12D130-M1TGJ-EV 0.3M | ||
| 無し | E2EW-X12D130-M1TGJ-TEV 0.3M |
注1. 金属に埋め込んで使用する場合は、データシートの「周囲金属の影響」をご覧ください。
2. ベーシックモデルはIO-Linkに対応していません。
3. M8サイズとM12/18/30サイズで表示灯、検出面印字、ボディサイズ等で仕様が異なる点がございます。
詳細や違いについては「定格/性能」、「外形寸法」 をご確認ください。
プレミアムモデル
長距離タイプ
直流3線式
| サイズ
(検出距離) |
ボディサイズ | 接続方式 | 動作モード | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | NPN出力 | ||||
| M12
(6mm) |
![]() |
コード引き出し(2m) | NO | E2EW-X6B1T12-EV 2M * | E2EW-X6C112-EV 2M |
| NO+NC | E2EW-X6B3T12-EV 2M * | - | |||
| M12スマートクリック
コネクタ中継(0.3m) |
NO | E2EW-X6B1T12-M1TJ-EV 0.3M * | E2EW-X6C112-M1TJ-EV 0.3M | ||
| NO+NC | E2EW-X6B3T12-M1TJ-EV 0.3M * | - | |||
| M18
(10mm) |
![]() |
コード引き出し(2m) | NO | E2EW-X10B1T18-EV 2M * | E2EW-X10C118-EV 2M |
| NO+NC | E2EW-X10B3T18-EV 2M * | - | |||
| M12スマートクリック
コネクタ中継(0.3m) |
NO | E2EW-X10B1T18-M1TJ-EV 0.3M * | E2EW-X10C118-M1TJ-EV 0.3M | ||
| NO+NC | E2EW-X10B3T18-M1TJ-EV 0.3M * | - | |||
注1. 金属に埋め込んで使用する場合は、データシートの「周囲金属の影響」をご覧ください。
2. *表記の機種はIO-Link(COM3)を搭載しています。
動作モードNOはIO-Link通信によりNCに変更することができます。
3. NPN出力の全タイプはIO-Linkに対応していません。
アクセサリ(別売り)
ナットセット
センサに付属しております。紛失時などにご注文ください。
| 形式 | 適用センサ | 適用センサ外径 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| Y92E-NWM12-E2EW-EV | E2EW-EVシリーズ | M12 | 締付ナット(SUS303):2個
歯付座金(SUS304):1個 |
| Y92E-NWM18-E2EW-EV | M18 | ||
| Y92E-NWM30-E2EW-EV | M30 |
センサI/Oコネクタ(別売り)
XS5シリーズの詳細に関してはデータシートをご覧ください。