一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
外形寸法 高さ×奥行×幅 100mm×120mm×39mm
質量 310g以下
消費電力 8.1W以下
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz、振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
重力加速度は、G=9.8m/s2としています。
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回
重力加速度は、G=9.8m/s2としています。
取り付け方法 DINレール取り付け
取り付け方向 1方向(正面)
適合規格 *1 EU指令、cULus、RCM、UKCA、KC

*1. 形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

性能仕様

項目 形NX-EIP201
EtherNet/IP
ポート
ポート数 2
物理層 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
フレーム長 最大1,514バイト
媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
トポロジ スター型
伝送速度 最大1Gbps(1000BASE-T)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上
伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m
カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制限なし
LLDP あり
BOOTPクライアント あり
DNSクライアント あり
SNMPエージェント、トラップ あり
CIPサービス:
タグデータリンク
(サイクリック
通信)
コネクション最大数 256/ポート
合計512
パケットインターバル *1*2 コネクションごとに設定可能
1.0~10000ms(1ms単位)
ユニット許容通信帯域 40,000pps *3*4(ハートビート含む)
タグセット最大数 256/ポート
合計512
タグ種別 ネットワーク変数
CIO/WR/HR/DM/EMも使用可能
1コネクション(=1タグセット)あたりのタグ数 64(タグセットにコントローラステータスを含める場合は63)
タグ最大数 1,024/ポート
合計2,048
1ノードあたりの最大リンクデータサイズ
(全タグの合計サイズ)
369,664バイト/ポート(2ポート合計で739,328バイト)
1コネクションあたりの最大データサイズ 1,444バイト
登録可能なタグセット最大数 256/ポート
合計512
(1コネクション=1タグセット)
1タグセットの最大サイズ 1,444バイト(タグセットにコントローラステータスを含める場合は2バイト分を使用)
マルチキャストパケットフィルタ機能 *5 可
CIPメッセージ
サービス:
Explicit
メッセージ
Class3(コネクション数) 128/ポート
合計256
(クライアント+サーバ)
UCMM
(非コネクション型)
同時通信可能な
クライアント最大数
32/ポート
合計64
同時通信可能なサーバ最大数 32/ポート
合計64
CIP Safety
ルーチング
*6
ルーチング可能な
最大CIP Safetyコネクション数
合計84(オリジネータ80、ターゲット4)
ルーチング可能な
最大セーフティデータ長/コネクション
32バイト
SNMP エージェント SNMPv1、SNMPv2C
MIB MIB-Ⅱ
EtherNet/IPコンフォーマンステスト CT18準拠
Ethernetインタフェース 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Auto Negotiation

*1. ノード数に依存せず、設定した周期で回線上をデータ更新します。
*2. タグデータリンク入出力応答時間の目安の計算は、パケットインターバルとコネクション数の影響を受けます。
*3. ppsとはPacket Per Secondを意味し、1秒間に処理可能な送受信パケット数を示します。
*4. ユニット許容通信帯域幅が30,000pps付近、またはそれ以上の値でタグデータリンク通信を行う場合、以下の機能が正常に使用できない可能性があります。
  これらの機能を使用する場合は、CPUユニットの内蔵EtherNet/IPポートを使用するか、別のNXシリーズEtherNet/IPユニットのtherNet/IPポートをご使用ください。
  ・NXシリーズEtherNet/IP ユニットのEtherNet/IPポートでの、Sysmac Studioのオンライン接続機能
  ・NXシリーズEtherNet/IPユニットのEtherNet/IPポートでの、Network Configuratorのオンライン接続機能
  ・NXシリーズEtherNet/IPユニットのEtherNet/IPポートでの、NAシリーズ表示器のオンライン接続機能
  ・NXシリーズEtherNet/IPユニット経由のポート間転送機能
  ・CIPメッセージ通信機能
  ・SNMP機能
  CPUユニットの内蔵EtherNet/IPポートや、別のNXシリーズEtherNet/IPユニットのEtherNet/IPポートからXバスを経由して、当該NXシリーズEtherNet/IPユニットのこれらの機能を使用することは可能です。
*5. EtherNet/IPポートは、IGMPクライアントを実装しているため、IGMP Snooping対応のスイッチングハブを使用することで不要なマルチキャストパケットのフィルタリングが行えます。
*6. 同一のNXシリーズEtherNet/IPユニットで、CIP Safety通信とタグデータリンクを同時に使用することはできません。

機能仕様

項目 形NX-EIP201
通信機能 EtherNet/IP
ポート
通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP
CIP通信サービ ス タグデータリンク EtherNet/IPネットワーク上のデバイスとプログラムレスで
サイクリックにデータ交換を行う機能
メッセージ通信 EtherNet/IPネットワーク上のデバイスと任意のCIPコマン
ドを送受信する機能
TCP/IPアプリ
ケーション
SNMPエージェント SNMPマネージャを使用したネットワーク管理ソフトウェ
アにEtherNet/IPポートの内部状態の情報を提供する機能
システム
管理機能
イベントログ 機能 イベントの発生を記録する機能
最大件数 システムイベントログ 1,024
アクセスイベントログ 512
ユーザイベントログ なし

バージョン情報

NX-EIP201 Sysmac Studio Network Configurator *1
Ver.1.0 Ver.1.54以降 Ver.3.74以降

*1. タグデータリンクの設定に使用します。