適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

EtherNet/IPユニット

商品名称 仕様 形式
通信種類 1CPU実装可能台数 消費電力
EtherNet/IP
ユニット
3901_lu_1_1
タグデータリンク、
メッセージ通信
最大4台 8.1W以下 形NX-EIP201

産業用スイッチングハブ

商品名称 機能 ポート数 付属品 消費電流(A) 形式
産業用
スイッチングハブ
3901_lu_2_1
優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先
Ethernet規格:
IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-TX
Auto-Negotiation、ブロードキャストストーム検知・
抑制
5 電源用
コネクタ
0.07 形W4S1-05D

ネットワーク構成機器の推奨品

EtherNet/IPを使用する場合のネットワーク構成機器には、以下の製品を推奨します。

スイッチングハブ

メーカ 形式
フェニックスコンタクト(株) メーカにお問い合わせください。
(株)コンテック メーカにお問い合わせください。
シスコシステムズ メーカにお問い合わせください。

ツイストベアケーブル

使用する伝送速度により、使用可能なケーブルとコネクタが決まります。
100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。
ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。
1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。
EtherNet/IPの通信ケーブルに使用する配線材料は次表のとおりです。
次表の商品名称で、EtherNet/IPの100BASE-TXと記載しているときは100BASE-TXと10BASE-Tのいずれも使用可能であることを示します。

ケーブルコネクタ

商品 形状 メーカ 形式 お問合せ先
1000BASE-T/
100BASE-TX
用
サイズ・線心数
(対数):
AWG24×4P
ケーブル ― 倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
― JMACS株式会社 IETP-SB *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ ― パンドウイット
コーポレーション
MPS588 *1 パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪支店
100BASE-TX
用
サイズ・線心数
(対数):
AWG22×2P
ケーブル ― 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
― JMACS株式会社 PNET/B *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式
コネクタ
3901_lu_4_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *1 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066

*1. ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。