Page top

NX502-□□□□ 形式一覧

NXシリーズ NX502 CPUユニット

NXシリーズ NX502 CPUユニット NX502-□□□□

最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 51 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
SDメモリカード, 2GB 標準在庫機種 ¥ 36,500 ¥ 40,150 カートに追加
SDメモリカード, 4GB 標準在庫機種 ¥ 64,500 ¥ 70,950 カートに追加
SSI入力ユニット, 2CH, スクリューレスクランプ端子台 標準在庫機種 ¥ 98,000 ¥ 107,800 カートに追加
ロードセル入力ユニット, 入力 1点 標準在庫機種 ¥ 64,000 ¥ 70,400 カートに追加
セーフティ入力ユニット, セーフティ入力 8点, オムロン製専用セーフティ入力機器接続不可 標準在庫機種 ¥ 55,000 ¥ 60,500 カートに追加
セーフティ入力ユニット, セーフティ入力 4点, オムロン製専用セーフティ入力機器接続可能 標準在庫機種 ¥ 33,000 ¥ 36,300 カートに追加
セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 256点, プログラム容量 512KB, EtherCAT(FSoE) 標準在庫機種 ¥ 82,500 ¥ 90,750 カートに追加
セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 1024点, プログラム容量 2048KB, EtherCAT(FSoE) 標準在庫機種 ¥ 165,000 ¥ 181,500 カートに追加
セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 1024点, プログラム容量 2048KB, EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 標準在庫機種 ¥ 275,000 ¥ 302,500 カートに追加
セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 2032点, プログラム容量 4096KB, EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 標準在庫機種 ¥ 440,000 ¥ 484,000 カートに追加
セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 4点, ソース出力(PNP) 標準在庫機種 ¥ 38,500 ¥ 42,350 カートに追加
セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 2点, ソース出力(PNP) 標準在庫機種 ¥ 27,500 ¥ 30,250 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 2点, 熱電対, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 59,500 ¥ 65,450 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 2点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 59,500 ¥ 65,450 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 88,000 ¥ 96,800 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 10ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 160,000 ¥ 176,000 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 88,000 ¥ 96,800 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加

全商品 51 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。