本体
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| NB3Q | 画面3.5インチ、65,536色TFTカラー、320×240ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート |
形NB3Q-TW01B-V1 |
| NB5Q | 画面5.7インチ、65,536色TFTカラー、320×240ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート、COM2ポート |
形NB5Q-TW01B-V1 |
| NB7W | 画面7インチワイド、65,536色TFTカラー、800×480ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート、COM2ポート |
形NB7W-TW01B-V1 |
| NB10W | 画面10.1インチワイド、65,536色TFTカラー、1024×600ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート、COM2ポート |
形NB10W-TW01B-V1 |
オプション
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| ソフトウェア
NB-Designer |
次の環境で動作します。
Windows 11 「カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア」の「ソフトウェア」よりダウンロードしていただけます。 |
|
| PT-PLC
接続ケーブル |
PLC(CP/CJ/CSシリーズ用)との接続ケーブル、RS-232C、2m | 形XW2Z-200T |
| PLC(CP/CJ/CSシリーズ用)との接続ケーブル、RS-232C、5m | 形XW2Z-500T | |
| PLCとの接続ケーブル、RS-422A/485、2m | 形NB-RSEXT-2M | |
| 保護シート | NB3Q用 5枚入り | 形NB3Q-KBA04 |
| NB5Q用 5枚入り | 形NB5Q-KBA04 | |
| NB7W用 5枚入り | 形NB7W-KBA04 | |
| NB10W用 5枚入り | 形NB10W-KBA04 | |
注. NBシリーズとツール(パソコン)との接続は、市販のUSBケーブル(Aタイプオス-Bタイプオス)、または市販のEthernetケーブル(10BASE-T/100BASE-TXツイ ストペアケーブル)をご使用ください。
NBシリーズとPLCをEthernetで接続する場合は、市販のEthernetケーブル(10BASE-T/100BASE-TXツイストペアケーブル)をご使用ください。 詳しくは、NBシリーズセットアップマニュアル(SBSA-550)をご参照ください。
NB-Designerの動作環境
| 項目 | システム要件 |
|---|---|
| オペレーティングシステム(OS) | Microsoft Windows 11(64bit版) |
| CPU | OSが推奨するCPUを搭載したWindowsパソコン |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク | 2.5GB以上の空き容量(ディスク領域は800MB以上) |
| ディスプレイ | 800×600、High Color 16ビット(1,024×768、True Color 32ビットを推奨) |
| 通信ポート | RS-232Cポート、USB Port、Ethernetポート |
推奨USBメモリ
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| USBメモリ | 2GB | 形FZ-MEM2G |
| 16GB | 形FZ-MEM16G |
注. NBシリーズでの動作確認済みのUSBメモリは、上記の2形式です。