表示部
| 項目 | 形NB3Q-TW01B-V1 | 形NB5Q-TW01B-V1 | 形NB7W-TW01B-V1 | 形NB10W-TW01B-V1 |
|---|---|---|---|---|
| 表示デバイス | 3.5インチ、カラー TFT LCD | 5.7インチ、カラーTFT LCD | 7インチワイド、カラー TFT LCD | 10.1インチワイド、カラー TFT LCD |
| ドット数(横×縦) | 320×240ドット | 320×240ドット | 800×480ドット | 1024×600ドット |
| 表示色 | 65,536色 | |||
| バックライト | LEDバックライト | |||
| バックライト寿命 | 50,000時間(常温(25℃)での運転時)* | |||
| タッチパネル | アナログ抵抗膜式スイッチ。分解能 1024(縦)× 1024(横)。寿命 100万回以上 | |||
| 質量 | 320g以下 | 660g以下 | 705g以下 | 1465g以下 |
*常温常湿にて輝度が40%となるまでの目安であり、標準値です。表示部を含めたNB本体の修理・解析受付けは、製造日から5年間といたします。修理は電池交換を除き新品代品での対応となります。解析はモジュール単位での故障部位特定までの対応となります。(保証条件外有償)
機能
| 項目 | 形NB3Q-TW01B-V1 | 形NB5Q-TW01B-V1 | 形NB7W-TW01B-V1 | 形NB10W-TW01B-V1 |
|---|---|---|---|---|
| 内部メモリ容量 | 128MB(システムエリアを含む) | |||
| 外部メモリ | USBメモリ | |||
| シリアル通信
(COM1) |
RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。
伝送距離 15m(RS-232C)、 50m(RS-422A/485)。 コネクタ式端子台 (D-Sub 9-pin) |
RS-232C準拠。伝送距離 15m。コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin) | ||
| シリアル通信
(COM2) |
--- | RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。
伝送距離15m(RS-232C)、50m(RS-422A/485)。 コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin) |
||
| USBホスト | USB2.0 full speed相当 Type-A。出力電力 5V、150mA。 | |||
| USBスレーブ | USB2.0 full speed相当 Type-B。伝送距離 最大5m。 | |||
| Ethernet通信 | 10BASE-T/100BASE-TX | |||
一般仕様
| 項目 | 形NB3Q-TW01B-V1 | 形NB5Q-TW01B-V1 | 形NB7W-TW01B-V1 | 形NB10W-TW01B-V1 |
|---|---|---|---|---|
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~27.6V(DC24V -15~+15%) | |||
| 消費電力 | 4W以下 | 7W以下 | 7W以下 | 8W以下 |
| バッテリ寿命 | 5年(25℃)(バックアップ対象領域:RTCのみ)* | |||
| 保護構造 | 前面操作部:IP65(パネル前面からのみ防塵・防滴) | |||
| 対応規格 | EC指令、KC、cUL508 | |||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | |||
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 10~90% RH(結露がないこと) | |||
注. フラッシュメモリの書き換え回数の上限は約10万回です。
*製造日から5年未満のバッテリ交換はNB10Wのみ工場にて可能。NB3Q/5Q/7Wはバッテリ交換不可です。