定格
電源部
| 形式 | 形G9SA-301/TH301 | 形G9SA-501 | 形G9SA-321-T□ |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC/DC24V:AC24V 50/60Hz/DC24V、AC100~240V:AC100~240V 50/60Hz | ||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の-15% +10% | ||
| 消費電力 * | AC/DC24V:5.7VA/1.7W以下
AC100~240V:9VA以下 |
AC/DC24V:7.4VA/2.6W以下
AC100~240V:11VA以下 |
AC/DC24V:8.6VA/3.3W以下
AC100~240V:12.5VA以下 |
*増設ユニット接続時 最大2VA/2W増加します。
入力部
| 形式 | 形G9SA-301/321-T□/TH301 | 形G9SA-501 |
|---|---|---|
| 入力電流 * | 40mA以下 | 60mA以下 |
*増設ユニット接続時 最大30mA増加します。
開閉部
| 形式 | 形G9SA-301/501/321-T□/TH301/EX301/EX031-T□ |
|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 |
| 定格負荷 | AC250V 5A、DC30V 5A |
| 定格通電電流 | 5A |
性能
| 形式 | 形G9SA-301/TH301 | 形G9SA-501/321-T□ | 形G9SA-EX301/EX031-T□ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ | ||||
| 動作時間 *2 | 30ms以下 | ||||
| 応答時間 *3 | 10ms以下 | ||||
| 絶縁
性能 |
定格絶縁電圧(Ui) | AC250V | |||
| インパルス耐電圧
(Uimp) |
4kV | ||||
| 絶縁抵抗
*4 |
入出力間 | 100MΩ以上 DC500Vメガ | |||
| 出力異極間 | |||||
| 耐電圧 | 入出力間 | AC2,500V 1min. | |||
| 出力異極間 | |||||
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | ||||
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 | |||
| 誤動作 | 100m/s2 | ||||
| 耐久性 *5 | 機械的 | 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h) | |||
| 電気的 | 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | ||||
| 故障率 P水準(参考値) | DC5V 1mA | ||||
| 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||||
| 端子締付け強度 | 0.6N・m | ||||
| 質量 *6 | 約210g | 約270g | 約130g | ||
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
*4. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*5. 耐久性の条件は、周囲温度+15~+35℃、周囲湿度25~75%RHです。
*6. AC/DC24Vタイプの質量です。AC100~240Vタイプの質量は、プラス約20gです。