形式構成

形式基準

ご注文の際は、電源電圧(定格電圧)をご指定ください

種類

ご注文の際は、電源電圧(定格電圧)をご指定ください。

本体ユニット

非常停止ユニット

主接点 補助接点 入力ch数 形式
3a 1b 1ch、2ch
共用
AC/DC24V G9SA-301
AC100~240V
5a AC/DC24V G9SA-501
AC100~240V

非常停止ユニット オフディレー付き

主接点 オフディレー接点 補助接点 入力ch数 オフディレー時間 * 定格電圧 形式
3a 2a 1b 1ch、2ch
共用
7.5秒 AC/DC24V G9SA-321-T075
AC100~240V
15秒 AC/DC24V G9SA-321-T15
AC100~240V
30秒 AC/DC24V G9SA-321-T30
AC100~240V

注. 工場出荷時は、最大値の設定となっています。
*オフディレー時間は、15段階で可変です。次の時間が設定できます。
T075:0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5秒
T15 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15秒
T30 :2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30秒

2ハンドコントローラ

主接点 補助接点 入力ch数 定格電圧 形式
3a 1b 2ch AC/DC24V G9SA-TH301
AC100~240V

増設ユニット

増設ユニット

形G9SA-301/501/321/TH301にコネクタで接続して使用。

主接点 補助接点 形式
3a 1b G9SA-EX301

増設ユニット オフディレータイプ

形G9SA-301/501/321にコネクタで接続して使用。

オフディレー接点 補助接点 オフディレー時間 * 形式
3a 1b 7.5秒 G9SA-EX031-T075
15秒 G9SA-EX031-T15
30秒 G9SA-EX031-T30

注. 工場出荷時は、最大値の設定となっています。
*オフディレー時間は、15段階で可変です。次の時間が設定できます。
T075:0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5秒
T15 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15秒
T30 :2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30秒