Page top

STCシリーズ(SWIR カメラ) 形式一覧

SWIR カメラ

SWIR カメラ STCシリーズ(SWIR カメラ)

幅広い帯域を持つ、広帯域SWIR カメラ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/02/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 9,350 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ3m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 10,890 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 12,980 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ10m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 20,130 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,840 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ3.5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 5,440 カートに追加
USB3.0 ノーマルケーブル, MicroB, カメラ側ロックネジ付き, 長さ5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,850 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 超耐屈曲, 長さ10m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100,980 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ20m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 32,670 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ40m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 53,900 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
広感度SWIRカメラ, 撮像可能帯域幅 400~1700nm, モノクロ, 解像度1.3M, フレームレート 134fps, 有効画素数1280✕1024, Cマウント, CameraLink PoCL非対応 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,760,000 カートに追加
広感度SWIRカメラ, 撮像可能帯域幅 400~1700nm, モノクロ, 解像度1.3M, フレームレート 84fps, 有効画素数1280✕1024, Cマウント, GigE Vision PoE対応 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,760,000 カートに追加
広感度SWIRカメラ, 撮像可能帯域幅 400~1700nm, モノクロ, 解像度1.3M, フレームレート 134fps, 有効画素数1280✕1024, Cマウント, USB3 Vision 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,760,000 カートに追加
広感度SWIRカメラ, 撮像可能帯域幅 400~1700nm, モノクロ, 解像度0.3M, フレームレート 258fps, 有効画素数640×512, Cマウント, CameraLink PoCL非対応 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,320,000 カートに追加
広感度SWIRカメラ, 撮像可能帯域幅 400~1700nm, モノクロ, 解像度0.3M, フレームレート 242fps, 有効画素数640×512, Cマウント, GigE Vision PoE対応 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,320,000 カートに追加
広感度SWIRカメラ, 撮像可能帯域幅 400~1700nm, モノクロ, 解像度0.3M, フレームレート 260fps, 有効画素数640×512, Cマウント, USB3 Vision 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,320,000 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 超耐屈曲, 長さ2m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 37,730 カートに追加

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。