Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/02

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 20 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 16K, 画素ピッチ 3.5µm, シングル, M72マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 390,500 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 2K, 画素ピッチ 7µm, シングル, Cマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 157,300 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 2K, 画素ピッチ 7µm, シングル, Fマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 163,900 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 2K, 画素ピッチ 7µm, シングル, M42マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 157,300 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 2K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, Cマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 176,000 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 2K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, Fマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 181,500 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 2K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, M42マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 188,100 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 4K, 画素ピッチ 7µm, シングル, Fマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 169,400 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 4K, 画素ピッチ 7µm, シングル, M42マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 163,900 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 8K, 画素ピッチ 3.5µm, シングル, Fマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 193,600 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 8K, 画素ピッチ 3.5µm, シングル, M42マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 188,100 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 8K, 画素ピッチ 7µm, シングル, M72マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 258,500 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, モノクロ, 解像度 8K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, M72マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 390,500 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, カラー, 解像度 4K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, Fマウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 217,800 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, カラー, 解像度 4K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, M42マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 212,300 カートに追加
ラインセンサーカメラ CameraLink モデル, カラー, 解像度 8K, 画素ピッチ 7µm, デュアル, M72マウント 受注生産機種 オープン価格 ¥ 440,000 カートに追加
ACアダプタ, 6P コネクタタイプ, 入力: AC100-240V, 出力: 12V 1A 受注生産機種 オープン価格 - - -

全商品 20 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。