グローバルシャッタモデル

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント
STC-BBS43U3V モノクロ 0.4M 527.1fps 720x540 1/2.9 6.9×6.9 IMX287 無し
STC-BCS43U3V カラー 無し
STC-BBS43U3V-BC モノクロ C
STC-BCS43U3V-BC カラー C
STC-BBS43U3V-BL モノクロ S
STC-BCS43U3V-BL カラー S
STC-BBS163U3V モノクロ 1.6M 238fps 1440x1080 1/2.9 3.45×3.45 IMX273 無し
STC-BCS163U3V カラー 無し
STC-BBS163U3V-BC モノクロ C
STC-BCS163U3V-BC カラー C
STC-BBS163U3V-BL モノクロ S
STC-BCS163U3V-BL カラー S
STC-BBS502U3V モノクロ 5M 70.8fps 2448x2048 1/1.8 2.74×2.74 IMX568 無し
STC-BCS502U3V カラー 無し
STC-BBS502U3V-BC モノクロ C
STC-BCS502U3V-BC カラー C
STC-BBS502U3V-BL モノクロ S
STC-BCS502U3V-BL カラー S

ローリングシャッタモデル

形式 モノクロ/カラー 解像度 フレームレート 有効画素数(H×V) センササイズ セルサイズ(μm) センサ レンズマウント
STC-BBS642U3V モノクロ 6.3M 29.5fps 3072×2048 1/1.8 2.4×2.4 IMX178 無し
STC-BCS642U3V カラー
STC-BBS642U3V-BC モノクロ C
STC-BCS642U3V-BC カラー
STC-BBS642U3V-BCS モノクロ CS
STC-BCS642U3V-BCS カラー
STC-BBS642U3V-BL モノクロ S
STC-BCS642U3V-BL カラー
STC-BBS1242U3V モノクロ 12M 25.8fps 4000×3000 1/1.7 1.85×1.85 IMX226 無し
STC-BCS1242U3V カラー
STC-BBS1242U3V-BC モノクロ C
STC-BCS1242U3V-BC カラー

※入出力信号を使用する場合は接続用のハーネスをコネクタ 04SUR-32(JST) 相当品を使用し、お客様にてご準備いただく必要があります。(カメラ側コネクタ: BM04B-SURS-TF (JST) 相当品)
 ピン配置の詳細は商品の仕様書をご覧ください。仕様書は、オムロンセンテックのホームページ(https://sentech.co.jp/) よりダウンロードしていただけます。

アクセサリ

種類 形式 長さ ケーブル種類
USB3.0 ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き)
CAB-USB3-02 2m ノーマル
CAB-USB3-03 3.5m
CAB-USB3-05 5m
CAB-USB3-07 7m
CAB-USB3-10 10m ノーマル高伝送ケーブル
CAB-USB3-02-RB 2m ロボットケーブル
CAB-USB3-03-RB 3.5m
CAB-USB3-05-RB 5m
CAB-USB3-07-RB 7m

※USB3.0 ケーブルはご使用環境下での事前動作確認をお願いします。

種類 形式 対応機種
マウント変換アダプタ CS-C-R CS マウントモデル

S マウント(M12 P0.5)レンズ

形式 対応機種 備考
CV0205C S マウントモデル f=2.5mm、1/3"、F2.0、解像度5M 対応
KVAB009 レンズ固定用ワッシャ