Page top

STCシリーズ(GigE Vision CMOS 小型モデル) 形式一覧

GigE Vision CMOS 小型モデル Mシリーズ

GigE Vision CMOS 小型モデル Mシリーズ STCシリーズ(GigE Vision CMOS 小型モデル)

高画素・高速CMOS センサを搭載したPoE 対応GigE Visionカメラ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/16

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 38 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ2m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 9,350 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ3m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 10,890 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ5m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 12,980 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ10m 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 20,130 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m 標準在庫機種 オープン価格 - - -
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 超耐屈曲, 長さ10m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 100,980 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ20m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 32,670 カートに追加
ケーブルロックネジ付き GigEケーブル, 耐屈曲, 長さ40m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 53,900 カートに追加
カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度5M, フレームレート21.8fps, 画素2592×1944, ローリングシャッタ, センサAR0521 受注生産機種 オープン価格 ¥ 64,550 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート9.2fps, 画素4000×3000, ローリングシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 105,050 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度1.6M, フレームレート70.7fps, 画素1440×1088, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 78,100 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度2M, フレームレート54.6fps, 画素1624×1240, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 95,700 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度20.4M, フレームレート5.5fps, 画素5472×3648, ローリングシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 118,800 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度2.3M, フレームレート41.6fps, 画素1920×1200, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 89,100 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度3.2M, フレームレート34.9fps, 画素2048×1536, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 124,300 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度0.4M, フレームレート282.8fps, 画素720×540, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 59,950 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度5M, フレームレート21.9fps, 画素2448×2048, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 151,800 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, カラー, 解像度5M, フレームレート21.8fps, 画素2592×1944, ローリングシャッタ, センサAR0521 受注生産機種 オープン価格 ¥ 68,540 カートに追加

全商品 38 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。