形式構成

形式基準

種類

接続端子 出力適用負荷 ゼロクロス機能 入力の定格電圧(V) 形式
プッシュインPlus
端子
直流負荷用 ̶ DC 12 G3RV-ST500-D DC12
24 G3RV-ST500-D DC24
AC/DC 24 G3RV-ST500-D AC/DC24
48 G3RV-ST500-D AC/DC48
AC 100 G3RV-ST500-D AC100
110 G3RV-ST500-D AC110
200 G3RV-ST500-D AC200
230 G3RV-ST500-D AC230
直流負荷用
(高速開閉)
̶ DC 24 G3RV-ST500-D-H DC24
AC/DC 24 G3RV-ST500-D-H AC/DC24
交流負荷用 あり DC 12 G3RV-ST500-A DC12
24 G3RV-ST500-A DC24
AC/DC 24 G3RV-ST500-A AC/DC24
48 G3RV-ST500-A AC/DC48
AC 100 G3RV-ST500-A AC100
110 G3RV-ST500-A AC110
200 G3RV-ST500-A AC200
230 G3RV-ST500-A AC230
なし DC 12 G3RV-ST500-AL DC12
24 G3RV-ST500-AL DC24
AC/DC 24 G3RV-ST500-AL AC/DC24
48 G3RV-ST500-AL AC/DC48
AC 100 G3RV-ST500-AL AC100
110 G3RV-ST500-AL AC110
200 G3RV-ST500-AL AC200
230 G3RV-ST500-AL AC230
ねじ端子 直流負荷用 ̶ DC 12 G3RV-ST700-D DC12
24 G3RV-ST700-D DC24
AC/DC 24 G3RV-ST700-D AC/DC24
48 G3RV-ST700-D AC/DC48
AC 100 G3RV-ST700-D AC100
110 G3RV-ST700-D AC110
200 G3RV-ST700-D AC200
230 G3RV-ST700-D AC230
直流負荷用
(高速開閉)
̶ DC 24 G3RV-ST700-D-H DC24
AC/DC 24 G3RV-ST700-D-H AC/DC24
交流負荷用 あり DC 12 G3RV-ST700-A DC12
24 G3RV-ST700-A DC24
AC/DC 24 G3RV-ST700-A AC/DC24
48 G3RV-ST700-A AC/DC48
AC 100 G3RV-ST700-A AC100
110 G3RV-ST700-A AC110
200 G3RV-ST700-A AC200
230 G3RV-ST700-A AC230
なし DC 12 G3RV-ST700-AL DC12
24 G3RV-ST700-AL DC24
AC/DC 24 G3RV-ST700-AL AC/DC24
48 G3RV-ST700-AL AC/DC48
AC 100 G3RV-ST700-AL AC100
110 G3RV-ST700-AL AC110
200 G3RV-ST700-AL AC200
230 G3RV-ST700-AL AC230

注. ソケット単品での販売はしておりません。

交換用ソリッドステート・リレー

形式基準

種類

絶縁方式 動作
表示
出力
(SSR)
ゼロクロス
機能
定格出力
負荷*
定格入力電圧
(ソケット)
形式 適用形式
フォト・
トライ
アック
あり
(緑)
AC あり 2A
(AC100
~240V
にて)
DC12V G3RV-202S DC12 G3RV-ST700/500-A DC12
DC24V G3RV-202S DC24 G3RV-ST700/500-A DC24
AC/DC24V G3RV-ST700/500-A AC/DC24
AC/DC48V G3RV-202S DC48 G3RV-ST700/500-A AC/DC48
AC100V G3RV-ST700/500-A AC100
AC110V G3RV-ST700/500-A AC110
AC200V G3RV-ST700/500-A AC200
AC230V G3RV-ST700/500-A AC230
なし DC12V G3RV-202SL DC12 G3RV-ST700/500-AL DC12
DC24V G3RV-202SL DC24 G3RV-ST700/500-AL DC24
AC/DC24V G3RV-ST700/500-AL AC/DC24
AC/DC48V G3RV-202SL DC48 G3RV-ST700/500-AL AC/DC48
AC100V G3RV-ST700/500-AL AC100
AC110V G3RV-ST700/500-AL AC110
AC200V G3RV-ST700/500-AL AC200
AC230V G3RV-ST700/500-AL AC230
フォト・
ボル・
カプラ
DC ─ 3A
(DC5
~24V
にて)
DC12V G3RV-D03SL DC12 G3RV-ST700/500-D DC12
DC24V G3RV-D03SL DC24 G3RV-ST700/500-D DC24
AC/DC24V G3RV-ST700/500-D AC/DC24
AC/DC48V G3RV-D03SL DC48 G3RV-ST700/500-D AC/DC48
AC100V G3RV-ST700/500-D AC100
AC110V G3RV-ST700/500-D AC110
AC200V G3RV-ST700/500-D AC200
AC230V G3RV-ST700/500-D AC230
DC24V G3RV-D03SL-H DC24 G3RV-ST700/500-D-H DC24
G3RV-ST700/500-D-H AC/DC24

*使用周囲温度により異なります。
 詳細はカタログの特性データ「●負荷電流ー周囲温度定格」をご覧ください。

アクセサリ(別売)

短絡バー

形状 ピッチ 極数 色 形式*1 最小発注単位(個)*2 最大通電電流
csm001121815_lu_1_1 6.2mm 20 赤(R)、
青(S)、
黄(Y)
PYDN-6.2ST-200□ 10 32A

注. 隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄
*2. ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

ラベル

形状 形式 最小発注単位(シート)
(1シートあたりの数量)
csm001121815_lu_2_1 XW5Z-P2.5LB1 5
(1シート/72ピース)

セパレートプレート

形状 形式
csm001121815_lu_3_1 XW5Z-EP12

絶縁板

形状 形式
csm001121815_lu_4_1 P2RV-P3.1ST

PLCインターフェースユニット

形状 I/O区分 接続方式 コモン処理 適用機種 *1 形式
csm001121815_lu_5_1 入力用 プッシュイン PNP G2RV-ST500-AP *2 P2RVC-8ST-I-5-1
NPN P2RVC-8ST-I-5
ねじ端子 PNP G2RV-ST700-AP *2 P2RVC-8ST-I-7-1
出力用 プッシュイン PNP G3RV-ST500(-D)/(-D-H)/
(-A)/(-AL)もしくは
G2RV-ST500シリーズ *3
P2RVC-8ST-O-5-1
NPN P2RVC-8ST-O-5
ねじ端子 PNP G3RV-ST700(-D)/(-D-H)/
(-A)/(-AL)もしくは
G2RV-ST700シリーズ *3
P2RVC-8ST-O-7-1

*1. 適用機種をご確認の上、ご使用ください。上記の組合せ以外では使用できません。
*2. 開閉部の最大開閉電圧はAC/DC30Vです。
*3. 操作コイルはDC12、24V、AC/DC24Vのみです。

レール取付用品

形状 種類 形式 最小発注単位(個)
csm001121815_lu_6_1 支持レール 1m PFP-100N 1
0.5m PFP-50N
csm001121815_lu_6_2 エンドプレート*1 PFP-M 10
csm001121815_lu_6_3 スペーサ PFP-S

*1. 支持レール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。

対応ケーブル

商品名称 形状 ケーブル長さ
L(mm)
形式 対応機種
バラ線ケーブル
形P2RV-A□C
8点入力/
出力用
csm001121815_lu_7_1 1,000 P2RV-A100C 各種機器
2,000 P2RV-A200C
3,000 P2RV-A300C
5,000 P2RV-A500C
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対4)
形P2RV-4-□C
32点出力用 csm001121815_lu_7_2 1,000 P2RV-4-100C MILコネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4)
形CJ1W-OD232/OD262など
2,000 P2RV-4-200C
3,000 P2RV-4-300C
5,000 P2RV-4-500C
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対4)
形P2RV-4-□IMC
32点入力用 csm001121815_lu_7_3 1,000 P2RV-4-100IMC MILコネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4)
形CJ1W-ID232/ID262など
*1
2,000 P2RV-4-200IMC
3,000 P2RV-4-300IMC
5,000 P2RV-4-500IMC
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対4)
形P2RV-4-□IFC
32点入力用 csm001121815_lu_7_4 1,000 P2RV-4-100IFC 富士通/オータックス
コネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4)
形CJ1W-ID231/ID261など
*2
2,000 P2RV-4-200IFC
3,000 P2RV-4-300IFC
5,000 P2RV-4-500IFC
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対1)
形P2RV-A□C-OMR NX
8点出力用 csm001121815_lu_7_6 500 P2RV-A050C-OMR NX スクリューレスクランプ
端子台タイプの
PLC I/Oユニット(1対1)
入力用:形NX-ID4442
出力用:形NX-OD4256
1,000 P2RV-A100C-OMR NX
8点入力用 500 P2RV-A050IC-OMR NX
1,000 P2RV-A100IC-OMR NX

*1. 形CJ1W-ID232/ID262(および同等の端子配列のユニット)と接続する場合、PLCインターフェースユニットは形P2RVC-8ST-I-□-1(PNP)をお使いください。
*2. 形CJ1W-ID231/ID261(および同等の端子配列のユニット)と接続する場合、PLCインターフェースユニットは形P2RVC-8ST-I-□-1(PNP)をお使いください。