定格

操作コイル

定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 消費電力 最大許容電圧
AC DC 定格電圧に対する割合 AC(VA) DC(mW) 定格電圧に対する
割合
50Hz 60Hz
DC12V ─ ─ 27.9mA 80%以下 * 10%以上 ─ 約300mW 110%
DC24V ─ ─ 13.5mA ─ 約300mW
AC/DC24V 13.7mA 14.9mA 12.6mA 約0.4VA 約300mW
AC/DC48V 5.9mA 6.4mA 5.4mA 約0.3VA 約250mW
AC100V 6.8mA 7.1mA ─ 約0.7VA ─
AC110V 6.1mA 6.4mA ─ 約0.7VA ─
AC200V 6.1mA 7.3mA ─ 約1.5VA ─
AC230V 6.8mA 8.2mA ─ 約1.9VA ─

注. 動作特性は使用周囲温度が23℃における値です。定格電流の公差はAC定格:+15%、-20%、DC定格:±10%です。
*動作電圧は、天地逆方向取り付けのみ85%以下となります。(天地逆方向:メカニカルインジケータを地面に向けた方向)

開閉部(接点部)

項目 基準形(形G2RV-ST700、500、701、501) 微小負荷用(形G2RV-ST700-AP、500-AP)*2
接点構成 1c接点
負荷 抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosφ=1)
定格負荷 AC250V 6A
DC30V 6A
AC250V 2.5A
DC30V 2A
AC30V 50mA
DC36V 50mA
定格通電電流 *3 6A 50mA
最大開閉電圧 AC440V、DC125V AC30V、DC36V
最大開閉電流 6A 50mA
最大開閉電力 1,500VA
180W
500VA
60W
─
故障率 P水準(参考値)*1 DC5V 10mA DC100mV 1mA

*1. P水準:λ60=0.1×10-6/回
  この値は開閉頻度120回/minにおける値です。
*2. 金メッキ層が破壊された場合、数値は標準タイプと同じとなります。
*3. 短絡バーをご使用の際は最大通電電流32A以下となるようにご使用ください。

性能

項目 基準形(形G2RV-ST700、500、701、501) 微小負荷用(形G2RV-ST700-AP、500-AP)
接触抵抗 * 100mΩ以下
動作時間 * 20ms以下
復帰時間 * AC、AC/DC:40ms以下
DC:20ms以下
最大開閉ひん度 機械的:18,000回/h
電気的:1,800回/h(定格負荷)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 コイルと接点間:AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久:10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
誤動作:10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久:1,000m/s2
誤動作:励磁 200m/s2、無励磁 100m/s2
耐久性 * 機械的 500万回以上
電気的 a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 500万回以上
使用周囲温度 動作中:-40~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと。)
使用周囲湿度 動作中:5~85%RH
質量 約30g
遮断の種類 マイクロ開路
絶縁の種類 基礎絶縁:コイル接点間、対地間
汚染度 2
インパルス耐電圧 4.0kV
試験手順 グループ取り付け
対環境保護構造によるカテゴリ RT 1
IEC60529による保護等級 IP20
接点材質 Ag合金 Ag合金+Auメッキ

注. 上記は初期における値です。
*使用周囲温度が23℃における値です。

海外規格認定定格

UL(ファイルNo.E41515)

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
G2RV-STシリーズ 1c DC12~48V
AC24~230V
AC250V 6A(抵抗負荷)
DC30V 6A(抵抗負荷)
AC400V 2A(抵抗負荷)*
6,000回

*負荷電圧がAC250Vを超える場合は、12mm以上の間隔をとるか、またはセパレートプレート(形XW5Z-EP12)もしくは絶縁板(形P2RV-P3.1ST)4枚を使用して取り付けてください。

TÜV(ファイルNo. R50559210、EN61810-1)

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
G2RV-STシリーズ 1c DC12、24V
AC/DC24、48V
AC100、110、200、230V
AC250V 6A(抵抗負荷)
DC30V 6A(抵抗負荷)
AC400V 2A(抵抗負荷)*
50,000回
50,000回
6,000回

*負荷電圧がAC250Vを超える場合は、12mm以上の間隔をとるか、またはセパレートプレート(形XW5Z-EP12)もしくは絶縁板(形P2RV-P3.1ST)4枚を使用して取り付けてください。

ロイド(ファイルNo. LR23158192TA)

形式 極数 操作コイル定格 接点定格
形G2RV-ST500
形G2RV-ST700
1c DC12 、 24V
AC/DC24 、 48V
AC100、110、200、230V
AC250V 6A(抵抗負荷)
AC250V 2.5A(PF0.4)
DC30V 6A(抵抗負荷)
DC30V 2A(L/R=7ms)
形G2RV-ST501
形G2RV-ST701
1c DC12、24V
AC/DC24V
AC250V 6A(抵抗負荷)
AC250V 2.5A(PF0.4)
DC30V 6A(抵抗負荷)
DC30V 2A(L/R=7ms)
形G2RV-ST500-AP
形G2RV-ST700-AP
1c DC12 、 24V
AC/DC24 、 48V
AC100、110、200、230V
AC30V 0.05A(抵抗負荷)
DC36V 0.05A(抵抗負荷)

PLCインターフェースユニット

定格/性能

定格絶縁電圧 AC/DC30V *
定格通電電流 0.5A/極、2A/ユニット
使用周囲温度 -40~+55℃
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2

*DC電圧は30Vに制限されます。