形式構成

形式基準

種類

接続端子 接点構成 ラッチングレバー
(テストボタン)
入力の定格電圧(V) 形式
プッシュインPlus
端子
基準形 なし DC 12 G2RV-ST500 DC12
24 G2RV-ST500 DC24
AC/DC 24 G2RV-ST500 AC/DC24
48 G2RV-ST500 AC/DC48
AC 100 G2RV-ST500 AC100
110 G2RV-ST500 AC110
200 G2RV-ST500 AC200
230 G2RV-ST500 AC230
あり DC 24 G2RV-ST501 DC24
AC/DC 24 G2RV-ST501 AC/DC24
微小負荷用 なし DC 12 G2RV-ST500-AP DC12
24 G2RV-ST500-AP DC24
AC/DC 24 G2RV-ST500-AP AC/DC24
48 G2RV-ST500-AP AC/DC48
AC 100 G2RV-ST500-AP AC100
110 G2RV-ST500-AP AC110
200 G2RV-ST500-AP AC200
230 G2RV-ST500-AP AC230
ねじ端子 基準形 なし DC 12 G2RV-ST700 DC12
24 G2RV-ST700 DC24
AC/DC 24 G2RV-ST700 AC/DC24
48 G2RV-ST700 AC/DC48
AC 100 G2RV-ST700 AC100
110 G2RV-ST700 AC110
200 G2RV-ST700 AC200
230 G2RV-ST700 AC230
あり DC 24 G2RV-ST701 DC24
AC/DC 24 G2RV-ST701 AC/DC24
微小負荷用 なし DC 12 G2RV-ST700-AP DC12
24 G2RV-ST700-AP DC24
AC/DC 24 G2RV-ST700-AP AC/DC24
48 G2RV-ST700-AP AC/DC48
AC 100 G2RV-ST700-AP AC100
110 G2RV-ST700-AP AC110
200 G2RV-ST700-AP AC200
230 G2RV-ST700-AP AC230

注. ソケット単品での販売はしておりません。

交換用リレー

形式基準

種類

タイプ ラッチングレバー
(テストボタン)
定格コイル電圧
(V)
形式 適用形式
基準形 なし DC 11 G2RV-1-S-G DC11 G2RV-ST700/500 DC12
21 G2RV-1-S-G DC21 G2RV-ST700/500 DC24
G2RV-ST700/500 AC/DC24
48 G2RV-1-S-G DC48 G2RV-ST700/500 AC/DC48
G2RV-ST700/500 AC100
G2RV-ST700/500 AC110
G2RV-ST700/500 AC200
G2RV-ST700/500 AC230
あり DC 21 G2RV-1-SI-G DC21 G2RV-ST701/501 DC24
G2RV-ST701/501 AC/DC24
微小
負荷用
なし DC 11 G2RV-1-S-AP-G DC11 G2RV-ST700/500-AP DC12
21 G2RV-1-S-AP-G DC21 G2RV-ST700/500-AP DC24
G2RV-ST700/500-AP AC/DC24
48 G2RV-1-S-AP-G DC48 G2RV-ST700/500-AP AC/DC48
G2RV-ST700/500-AP AC100
G2RV-ST700/500-AP AC110
G2RV-ST700/500-AP AC200
G2RV-ST700/500-AP AC230

注. スリムI/Oリレーはソケット内で減圧しているため、入力の定格電圧と交換用リレーの定格コイル電圧が異なります。

アクセサリ(別売)

短絡バー

形状 ピッチ 極数 色 形式*1 最小発注単位(個)*2 最大通電電流
csm001121815_lu_1_1 6.2mm 20 赤(R)、
青(S)、
黄(Y)
PYDN-6.2ST-200□ 10 32A

注. 隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄
*2. ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

ラベル

形状 形式 最小発注単位(シート)
(1シートあたりの数量)
csm001121815_lu_2_1 XW5Z-P2.5LB1 5
(1シート/72ピース)

セパレートプレート

形状 形式
csm001121815_lu_3_1 XW5Z-EP12

絶縁板

形状 形式
csm001121815_lu_4_1 P2RV-P3.1ST

PLCインターフェースユニット

形状 I/O区分 接続方式 コモン処理 適用機種 *1 形式
csm001121815_lu_5_1 入力用 プッシュイン PNP G2RV-ST500-AP *2 P2RVC-8ST-I-5-1
NPN P2RVC-8ST-I-5
ねじ端子 PNP G2RV-ST700-AP *2 P2RVC-8ST-I-7-1
出力用 プッシュイン PNP G3RV-ST500(-D)/(-D-H)/
(-A)/(-AL)もしくは
G2RV-ST500シリーズ *3
P2RVC-8ST-O-5-1
NPN P2RVC-8ST-O-5
ねじ端子 PNP G3RV-ST700(-D)/(-D-H)/
(-A)/(-AL)もしくは
G2RV-ST700シリーズ *3
P2RVC-8ST-O-7-1

*1. 適用機種をご確認の上、ご使用ください。上記の組合せ以外では使用できません。
*2. 開閉部の最大開閉電圧はAC/DC30Vです。
*3. 操作コイルはDC12、24V、AC/DC24Vのみです。

レール取付用品

形状 種類 形式 最小発注単位(個)
csm001121815_lu_6_1 支持レール 1m PFP-100N 1
0.5m PFP-50N
csm001121815_lu_6_2 エンドプレート*1 PFP-M 10
csm001121815_lu_6_3 スペーサ PFP-S

*1. 支持レール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。

対応ケーブル

商品名称 形状 ケーブル長さ
L(mm)
形式 対応機種
バラ線ケーブル
形P2RV-A□C
8点入力/
出力用
csm001121815_lu_7_1 1,000 P2RV-A100C 各種機器
2,000 P2RV-A200C
3,000 P2RV-A300C
5,000 P2RV-A500C
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対4)
形P2RV-4-□C
32点出力用 csm001121815_lu_7_2 1,000 P2RV-4-100C MILコネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4)
形CJ1W-OD232/OD262など
2,000 P2RV-4-200C
3,000 P2RV-4-300C
5,000 P2RV-4-500C
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対4)
形P2RV-4-□IMC
32点入力用 csm001121815_lu_7_3 1,000 P2RV-4-100IMC MILコネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4)
形CJ1W-ID232/ID262など
*1
2,000 P2RV-4-200IMC
3,000 P2RV-4-300IMC
5,000 P2RV-4-500IMC
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対4)
形P2RV-4-□IFC
32点入力用 csm001121815_lu_7_4 1,000 P2RV-4-100IFC 富士通/オータックス
コネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4)
形CJ1W-ID231/ID261など
*2
2,000 P2RV-4-200IFC
3,000 P2RV-4-300IFC
5,000 P2RV-4-500IFC
オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル
(1対1)
形P2RV-A□C-OMR NX
8点出力用 csm001121815_lu_7_6 500 P2RV-A050C-OMR NX スクリューレスクランプ
端子台タイプの
PLC I/Oユニット(1対1)
入力用:形NX-ID4442
出力用:形NX-OD4256
1,000 P2RV-A100C-OMR NX
8点入力用 500 P2RV-A050IC-OMR NX
1,000 P2RV-A100IC-OMR NX

*1. 形CJ1W-ID232/ID262(および同等の端子配列のユニット)と接続する場合、PLCインターフェースユニットは形P2RVC-8ST-I-□-1(PNP)をお使いください。
*2. 形CJ1W-ID231/ID261(および同等の端子配列のユニット)と接続する場合、PLCインターフェースユニットは形P2RVC-8ST-I-□-1(PNP)をお使いください。