定格

セーフティリレー本体

操作コイル 4極

定格電圧 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
最大連続許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
DC12V 30 400 110% 約360
DC18V 20 900
DC21V 17.1 1,225
DC24V 15 1,600
DC48V 7.5 6,400
DC110V 3.8 28,810 約420

操作コイル 6極

定格電圧 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
最大連続許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
DC12V 41.7 288 110% 約500
DC18V 27.8 648
DC21V 23.8 882
DC24V 20.8 1,152
DC48V 10.4 4,606
DC110V 5.3 20,862 約580

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、公差は±15%です。
 2. 最大連続許容電圧は使用周囲温度が23℃時の最大値です。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.3、
L/R=48ms)
定格負荷 AC250V 6A
DC30V 6A
AC15 AC240V 2A
DC13 DC24V 1A
DC48V 0.5A
DC110V 0.2A
定格通電電流 6A
接点電圧の最大値 AC250V、DC125V
接点電流の最大値 6A
接点材質 Auメッキ+Ag合金

性能

セーフティリレー本体

接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 20ms以下
応答時間 *3 10ms以下
復帰時間 *2 20ms以下
動作電圧 定格電圧に対して75%以下
復帰電圧 定格電圧に対して10%以上
最大開閉ひん度 機械的 36,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *4 1,000MΩ以上
耐電圧 *5 *6 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min(ただし、以下の組み合わせを除く)
4極:3-4極間
6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間
AC2,500V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 *7 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷)
故障率 P水準(参考値 *8) DC5V 1mA
使用周囲温度 *9 DC12~48V仕様:-40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
DC110V仕様: -40~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 4極:約22g
6極:約25g

注1. 上記は初期における値です。
 2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格電圧操作
   周囲温度条件:23℃
   バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
   測定条件:定格電圧操作
   周囲温度条件:23℃
*4. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*5. 3極は、31-32または33-34、4極は43-44、5極は53-54、6極は63-64を意味します。
*6. ソケット(形P7SA)で使用する場合は、コイル接点間/異極接点間はAC2,500V 50/60Hz 1minとなります。
*7. 耐久性の条件は、周囲温度15~35℃、周囲湿度25~75%RHです。
*8. この値は開閉ひん度300回/minにおける値です。
*9. DC12~48V:70~85℃で、定格通電電流6Aは0.1A/℃で低減してください。(図1参照) DC110V:45~60℃で、定格通電電流6Aは0.27A/℃で低減してください。(図1参照)

オプション(別売)

セーフティリレーソケット

形式 プッシュインPlus端子 ねじ締め端子 プリント基板用端子
4極 6極 4極 6極 4極 6極
形P7SA-1OF-ND-PU 形P7SA-14F-ND-PU 形P7SA-1OF(-ND) 形P7SA-14F(-ND) 形P7SA-1OP 形P7SA-14P
使用周囲温度 形P7SA-□F-ND(-PU):-20~+70℃
形P7SA-□F:-40~+85℃
(ただし氷結および結露がないこと)
-40~+85℃
(ただし氷結および結露がないこと)
使用周囲湿度 25~85% RH 5~85% RH
連続通電電流 6A *1
耐電圧 コイル接点端子間 AC4,000V 1min AC2,500V 1min
異極接点端子間 AC2,500V 1min
同極接点端子間 AC1,500V 1min
絶縁抵抗 1,000MΩ以上 *2
質量 約58g 約70g 約44g 約59g 約9g 約10g

*1. 形P7SA-□F-ND-PUは、50~70℃で連続通電電流6Aは、0.25A/℃で低減してください。
   形P7SA-□F-NDは、50~70℃で連続通電電流6Aは、0.3A/℃で低減してください。
   形P7SA-□Fは、50~85℃で連続通電電流6Aは、0.1A/℃で低減してください。
*2. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。

短絡バー(形P7SA-□F-ND-PU用)

用途 適合ソケット形式 形式 最大通電電流 使用周囲温度 使用周囲湿度
接点端子(下段)の渡り 形P7SA-□F-ND-PU 形XW5S-P2.5-2□ 24A -40~55℃ 5~95%RH
形XW5S-P2.5-3□
形XW5S-P2.5-4□
形XW5S-P2.5-5□

海外規格認証

セーフティリレー本体

EN規格 VDE認証

形式 操作コイル定格 規格番号 認証番号 接点定格
形G7SA-2A2B
形G7SA-3A1B
形G7SA-3A3B
形G7SA-4A2B
形G7SA-5A1B
12、18、21、24、
48、110V DC
EN/IEC 61810-1
電磁リレー
EN 61810-3
強制ガイド接点付リレー
125547 AC250V 6A(抵抗負荷)
DC30V 6A(抵抗負荷)
EN/IEC 60947-5-1 AC15 AC240V 2A
DC13 DC24V 1A
DC48V 1A
DC110V 0.2A

UL規格認定(ファイルNo.E41515)工業用制御装置

形式 カテゴリ Listed/Recognition分類 接点定格 操作コイル定格
形G7SA-2A2B E41515 Recognition 6A 250V AC(Resistive)
6A 30V DC(Resistive)
12、18、21、24、48、110V DC
形G7SA-3A1B
形G7SA-3A3B
形G7SA-4A2B
形G7SA-5A1B

CSA規格(CSA C22.2 No.14)工業用制御装置

形式 Class番号 ファイルNo 接点定格 操作コイル定格
形G7SA-2A2B 3211-07 LR35535 6A 250V AC(Resistive)
6A 30V DC(Resistive)
12、18、21、24、48、110V DC
形G7SA-3A1B
形G7SA-3A3B
形G7SA-4A2B
形G7SA-5A1B

韓国S-mark認証(操作コイル定格電圧DC24Vのみ)

形式 適用規格番号
形G7SA-2A2B DC24 KS C IEC 61810-1
形G7SA-3A1B DC24
形G7SA-3A3B DC24
形G7SA-4A2B DC24
形G7SA-5A1B DC24

CQC

形式 規格番号 認証番号
形G7SA GB/T 21711.1 CQC14002119869

セーフティリレーソケット

CEマーキング適合

形式 EMC指令 低電圧指令 機械指令
形P7SA(-Pタイプ除く) 対象外 対象 対象外
形P7SA-PU 対象外 対象 対象外

セーフティリレーとの組合せでEU適合宣言しています。

EN規格 VDE認証

形式 定格 規格番号 認証番号
形P7SA ― EN61984 40007586

EN規格 TÜV認証

形式 定格 規格番号 認証番号
形P7SA-PU ― EN61984 R50356981

UL規格認定(ファイルNo.E87929)工業用制御装置

形式 カテゴリ Listed/Recognition分類
形P7SA SWIV2 Recognition
形P7SA-PU SWIV2、SWIV8 Recognition

CSA規格(CSA C22.2 No.14)工業用制御装置

形式 Class番号 ファイルNo
形P7SA 3211-07、3211-87 LR35535
形P7SA-PU 3211-07、3211-87 LR35535