本体

セーフティリレー

ご注文の際は、電源電圧(コイル定格電圧)をご指定ください。

端子形状 保護構造 極数 接点構成 コイル定格電圧 形式
プリント
基板用端子
耐フラックス形 4極 3a1b DC12、18、21、24、48、110V 形G7SA-3A1B
2a2b DC12、18、21、24、48、110V 形G7SA-2A2B
6極 5a1b DC12、18、21、24、48、110V 形G7SA-5A1B
4a2b DC12、18、21、24、48、110V 形G7SA-4A2B
3a3b DC12、18、21、24、48、110V 形G7SA-3A3B

オプション(別売)

セーフティリレーソケット

接続方式 端子構造 動作表示灯・
コイルサージ
吸収用
ダイオード付き
極数 コイル
定格電圧
外観 形式
表面接続 プッシュインPlus端子 有 4極 DC24V 386_lu_2_1 形P7SA-10F-ND-PU DC24
6極 386_lu_2_2 形P7SA-14F-ND-PU DC24
ねじ締め端子 有 4極 386_lu_2_3 形P7SA-10F-ND DC24
6極 386_lu_2_4 形P7SA-14F-ND DC24
無 4極 - 386_lu_2_5 形P7SA-10F
6極 386_lu_2_6 形P7SA-14F
裏面接続 プリント基板用端子 無 4極 - 386_lu_2_7 形P7SA-10P
6極 386_lu_2_8 形P7SA-14P

ソケット用アクセサリ

短絡バー(形P7SA-□F-ND-PU用)

ピッチ 極数 色 形式*1
5.2mm 2 赤(RD)
青(BL)
黄(YL)
形XW5S-P2.5-2□
3 形XW5S-P2.5-3□
4 形XW5S-P2.5-4□
5 形XW5S-P2.5-5□*2

注. 隣接する接点端子(下段)の渡り配線に使用します。同一ソケット内でお使いください。
*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:RD=赤、BL=青、YL=黄 
   例. 被覆赤色の場合 形XW5S-P2.5-10RD
*2. 形XW5S-P2.5-5□は、形P7SA-10F-ND-PUには使用できません。

レール取付用品

種類 形式 最小発注単位(個)
支持レール 1m 形PFP-100N 1
0.5m 形PFP-50N
エンドプレート* 形PFP-M 10
スペーサ 形PFP-S

*支持レール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。