一般・高機能タイプ

• コンパクトで省スペース設計が可能

• 4km配線可能な機種が増加

• 形61F-GP-Nシリーズの互換機種で、メンテナンス時の置き換えが簡単に

• ディップスイッチで応答速度と動作感度の切替が可能に

DC電源タイプ

• AC電源がない場所でもバッテリーを使った駆動が可能

• 動作抵抗0~100kΩの感度可変できるため幅広い液体に対応

• NPN出力タイプを準備

• 給排水の切り替え選択が可能