定格

形61F-LS-CP□-N
(一般)
形61F-LS-CP□-S/-A
(高機能)
形61F-LS-CP11-B
(DC電源)
制御対象、使用条件 ・一般の浄水、汚水
・使用周囲温度の高いところ
・ポンプ室と水槽間、受水槽と給水
槽間の距離が長い場合、遠隔操作
が必要な場合など
・蒸留水など固有抵抗の高い液体
・塩水、汚水、酸性薬液、アルカリ
薬液など固有抵抗の低い液体
・DC電源を使用する場合
・バッテリーで駆動させる場合など
電源電圧・周波数 AC100V-240V 50/60Hz AC100V-240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz
DC24V
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110% 定格電圧の85~110% 定格電圧の85~110%
許容電源周波数
変動範囲
定格周波数の±5Hz 定格周波数の±5Hz 定格周波数の±5Hz
消費電力 3.2VA以下 3.2VA以下 1W以下
接点仕様 AC250V 5A
(抵抗負荷(cosφ=1))
AC250V 1A
(誘導負荷(cosφ=0.4))
最小適用負荷 DC5V、1mA(参考値)
AC250V 5A
(抵抗負荷(cosφ=1))
AC250V 1A
(誘導負荷(cosφ=0.4))
最小適用負荷 DC5V、1mA(参考値)
トランジスタ出力
オープンコレクタ(NPN)
DC30V、100mA、
漏れ電流100μA以下
リレー出力(1a)
DC30V 5A、
AC240V 5A(抵抗負荷)
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
使用周囲温度 -10~+70℃ -10~+70℃ -10~+55℃
使用周囲湿度 25~90%RH 25~90%RH 25~85%RH
保存周囲温度 -10~+70℃ -10~+70℃ -10~+55℃
保存周囲湿度 25~90%RH 25~90%RH 25~85%RH
質量 約100g 約100g 約100g
付属品 保持金具 形PFC-N8
配線距離 *1 4km以下 超低感度、低感度、一般感度:4km
高感度:50m
超高感度:30m
100m以下

*1. 参考値。可能配線距離は3芯0.75mm2 600V VCTを使用し完全絶縁処理を施した場合の値です。

性能

形61F-LS-CP□-N
(一般)
形61F-LS-CP□-S/-A
(高機能)
形61F-LS-CP11-B
(DC電源)
動作抵抗値 4kΩ以上 *2 可変(0~100kΩ)
動作抵抗値誤差 - - 目盛0 : 0~10kΩ *3
目盛100 :100±10kΩ
復帰抵抗値 15kΩ以下 *2 動作抵抗値の200%以下
電極間電圧 AC5V AC5V AC5V
応答速度 動作時80ms以下
復帰時160ms以下
*2 動作時:1.5s以下
復帰時:3.0s以下
起動ロック時間 電源投入後 3s以下(ロック時はLED点滅)
絶縁抵抗 *4 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 *4 AC2,000V 50/60Hz 1分間
寿命 電気的10万回以上
機械的500万回以上
電気的10万回以上
機械的500万回以上
リレー仕様のみ
電気的7万回以上
機械的2000万回以上
給排水切替 - - 端子⑦-⑧開放にて排水の自動運転
端子⑦-⑧短絡にて給水の自動運転
適合規格 UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1
CE、RCM
EN61010-1、EN61326-1工業的電磁環境用途

*2. 「ディップスイッチの設定」をご参考ください。
*3. 整定値“0”付近では、動作しないことがあります。実使用に合わせた感度調整を実施してください。
*4. 絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。カタログの「正しくお使いください」をご覧ください。

ディップスイッチの設定(形61F-LS-CP□-S/-Aのみ)

記号 項目 仕様 備考 工場出荷時
設定
(A) 応答速度 5S
INSTANT(即時) ○
(B) 動作感度 動作抵抗 復帰抵抗
0.5kΩ以上 2.5kΩ以下 超低感度
1.3kΩ以上 4kΩ以下 低感度
4kΩ以上 15kΩ以下 一般 ○
70kΩ以上 300kΩ以下 高感度
200kΩ以上 500kΩ以下 超高感度

*1. N/AはスイッチがONでもOFFでもどちらでも機能します。
*2.「0.5、1.3、4、70、200」は動作抵抗の値を示しています。