Page top

61F-LS

フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ)

61F-LS

フリー電源化で仕様を集約し高温環境70℃*まで使用が可能に *DC電源タイプは除きます。

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
61F-LS-CP11-SRA フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 高機能(順動作), 自動給水または自動排水, リレー出力, 11ピンソケット, AC100~240V 2D / 3D
61F-LS-CP11-NRA フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 一般用, 自動給水または自動排水, リレー出力, 11ピンソケット, AC100~240V 2D / 3D
61F-LS-CP11-BTC フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, DC電源, 自動給水または自動排水, トランジスタ出力, 11ピンソケット, DC24V 2D / 3D
61F-LS-CP11-BRC フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, DC電源, 自動給水または自動排水, リレー出力, 11ピンソケット, DC24V 2D / 3D
61F-LS-CP11-ARA フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 高機能(先動作), 自動給水または自動排水, リレー出力, 11ピンソケット, AC100~240V 2D / 3D
61F-LS-CP08-SRB フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 高機能(順動作), 自動給水または自動排水, リレー出力, 8ピンソケット, AC24V 2D / 3D
61F-LS-CP08-SRA フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 高機能(順動作), 自動給水または自動排水, リレー出力, 8ピンソケット, AC100~240V 2D / 3D
61F-LS-CP08-NRA フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 一般用, 自動給水または自動排水, リレー出力, 8ピンソケット, AC100~240V 2D / 3D
61F-LS-CP08-ARB フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 高機能(先動作), 自動給水または自動排水, リレー出力, 8ピンソケット, AC24V 2D / 3D
61F-LS-CP08-ARA フロートなしスイッチ, コンパクトプラグインタイプ, 高機能(先動作), 自動給水または自動排水, リレー出力, 8ピンソケット, AC100~240V 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら