CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。
CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/06/13
CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。
PMACは、位置・速度・トルク・電流・電圧のドライバ機能を兼ね備えており、さまざまな種類のアンプとインタフェースで接続できます。
また、 Power PMACには複数のサーボアルゴリズムを備えているだけでなく、ユーザはカスタムサーボアルゴリズムも動作させることができます。
これにより、外部デバイスによる遅延なく、複数のモータを正確に同期することができます。
超精密ステージ制御で、軌跡精度や位置決め精度を向上し、速度を安定させます。
メカ機構の歪み等の影響をテーブルにより補正する機能を用意し、より精度の高い動作を可能にします。
ガルバノ+ステージ同期制御で、レーザ加工品質や生産性を向上させます。
情報更新 : 2022/06/13
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.