CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ
| 商品名称 | 主回路電源 | 定格電流 | 形式 |
|---|---|---|---|
| CK3Aシリーズ
DirectPWMアンプ |
三相AC240V、
単相AC110~240V、 単相DC48V |
5Arms | CK3A-G305L |
| 三相AC240V、
単相AC110~240V、 単相DCなし |
10Arms | CK3A-G310L | |
| 三相AC240V、
単相AC240V、 単相DC100V |
20Arms | CK3A-G320L |
注. 下記記載のコネクタは付属しています。下記に記載以外のものはお客様が調達してください。
・主電源接続コネクタ(CN1)
・制御電源接続コネクタ(CN2)
・モータ接続コネクタ(CN3)
・STO接続コネクタ(CN4)
DirectPWMケーブル
| 形式 | 名称 | 長さ |
|---|---|---|
| 形200-602739-036x | CABPWM-2 | 0.9m(36インチ) |
| 形200-602739-072x | CABPWM-4 | 1.8m(72インチ) |
| 形200-602739-144x | CABPWM-6 | 3.6m(144インチ) |
その他の周辺機器の詳細は、「CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SBCE-518)」を参照してください。