1ステップで脱出でき、柵内に取り残される不安を解消

豊富なアクチュエータのラインアップ

緊急脱出機能に対応したアクチュエータからシンプルな小型アクチュエータまで豊富なラインアップをご提供します。
アクチュエータの取付方向は右用・左用の選択が可能です。

注. 形式名称の□には、左用(L)または右用(R)の文字が入ります。

扉の位置ズレによるメンテナンス頻度を低減

機械の振動で扉のヒンジ部分がゆがんでしまうと、スイッチ本体とアクチュエータ間に位置ズレが発生して、扉が閉まりづらくなることがあります。D41Gならスイッチ本体側の挿入口が広く、アクチュエータの挿入に余裕度が高いため、振動による位置ズレが発生しやすい機械でも、位置調整の頻度を低減することができます。

アクチュエータの挿入量が定位置より行きすぎてしまったり、反対に満たなかったりして、ロックがかからない場合は、補助出力でお知らせします。

インターロック装置の無効化リスクを低減させ、安心安全な生産現場へ

安全用の扉(可動ガード)に使われるインターロック装置の不正な無効化(だまし行為)が原因で、防げるはずの事故が防げなかったといったことがたびたび問題になってきました。ガードと共同するインターロック装置に関する安全規格ISO 14119(JIS B 9710)では、こうしたインターロック装置の不正な無効化を防止する設計を要求しており、国内外でその対応が必要になりつつあります。

セーフティドアスイッチの無効化を最小化させるには

セーフティドアスイッチを使用した機械で、無効化の可能性を
最小化させる考え方については、icon_01「インターロック装置の無効化可能性の最小化」をご覧ください。