形式構成

形式基準

セーフティドアスイッチ

種類

スイッチ(本体)

ドアロック/
リリース方式
形状 コード化レベル/
ティーチング
回路構成
(制御出力)
接続方式 形式
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
3841_lu_2_1 高コード/
再ティーチング不可
ドアモニタおよび
ロックモニタ
端子台 D41G-1YDA-T1
M12コネクタ D41G-1YDA-N2
高コード/
再ティ ―チング可能
ドアモニタのみ 端子台 D41G-2ZDA-T1
ドアモニタおよび
ロックモニタ
端子台 D41G-2YDA-T1
M12コネクタ D41G-2YDA-N2
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
高コード/
再ティーチング可能
ドアモニタのみ 端子台 D41G-2ZDG-T1
M12コネクタ D41G-2ZDG-N2
ドアモニタおよび
ロックモニタ
端子台 D41G-2YDG-T1
M12コネクタ D41G-2YDG-N2

アクチュエータ(別売)

種類 形状 取り付け方向 緊急脱出機能 ロックアウトタグ 形式
ドアハンドル付き 3841_lu_3_1 左用 - - D41G-A2L
3841_lu_3_2 緊急脱出ユニット付き - D41G-A2L-E1
3841_lu_3_3 緊急脱出ユニット付き ロックアウトタグ付き D41G-A2L-E1T
3841_lu_3_4 右用 - - D41G-A2R
3841_lu_3_5 緊急脱出ユニット付き - D41G-A2R-E1
3841_lu_3_6 緊急脱出ユニット付き ロックアウトタグ付き D41G-A2R-E1T
ドアハンドルなし 3841_lu_3_7 左用 - - D41G-A1L
3841_lu_3_8 緊急解除タブ付き - D41G-A1L-E0
3841_lu_3_9 右用 - - D41G-A1R
3841_lu_3_10 緊急解除タブ付き - D41G-A1R-E0

アクセサリ(別売)

接続ケーブル

形状 名称 特長 ケーブル長 形式
3841_lu_4_1 M12コネクタ
接続ケーブル
コネクタ付きケーブル
M12コネクタ(メス)(8ピン)
8×0.25mm2、ストレート、
保護構造IP69
5m D41L-8P5-CFM12-905M
10m D41L-8P5-CFM12-910M