| 形式 |
外部リレー モニタ無し |
形F3S-B122P | 形F3S-B182P | 形F3S-B242P | 形F3S-B302P | 形F3S-B362P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外部リレー モニタ有り |
形F3S-B122P-01 | 形F3S-B182P-01 | 形F3S-B242P-01 | 形F3S-B302P-01 | 形F3S-B362P-01 | |
| 光軸数 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| 検出幅(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
| 光軸ピッチ | 25mm | |||||
| 最小検出物体 | 直径30mmの不透明体 | |||||
| 検出距離 | 0.3~5.0m | |||||
|
応答 時間 |
ON→ OFF | 20ms以下 | 23ms以下 | 27ms以下 | ||
| OFF→ ON | 形F3S-B□□□P:100ms以下、形F3S-B□□□P-01:320ms以下 | |||||
|
電源投入後 立上がり時間 |
2s以下 | |||||
| 電源電圧(Vs) | DC24V±20% リップル5V(p-p)含む | |||||
| 消費電流 | 400mA以下(無負荷時)(投光器・受光器 : 各200mA以下) | |||||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(880nm)、 寿命 : 50,000h(25℃環境下) | |||||
| 指向角 | IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±5°以内 | |||||
| 動作モード | 入光時ON | |||||
| 制御出力 | PNPトランジスタ出力×2出力、負荷電流200mA以下、 残留電圧2V以下(コード延長による電圧降下を除く) |
|||||
| 不安定出力 | PNPトランジスタ出力×1出力(ノンセーフティ出力)、 負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による電圧降下を除く) |
|||||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | |||||
|
スタート/リスタート インターロック機能 |
〔有効/無効選択方法〕 電源投入前にインターロック選択入力線を下記の状態にする 有効:オープンまたは0~2.5V(吸込電流3mA以下) 無効:不安定出力線に接続 〔インターロック解除方法〕 インターロック選択入力線を下記の状態にする 解除:17V~Vs(吸込電流20mA以下、入力時間15~2,500ms) |
|||||
| 外部診断機能 | 電源投入後に外部診断入力線を下記の状態にする 診断開始:17V~Vs(吸込電流10mA以下)、入力時間15ms以上 診断無し:オープンまたは0~2.5V(吸込電流2mA以下) |
|||||
|
外部リレーモニタ機能 〔形F3S-B□□□P-01 のみ装備〕 |
外部リレーモニタ入力線を外部リレーのb接点に接続し、下記の状態にする 外部リレー動作時:17V~Vs(吸込電流10mA以下) 外部リレー復帰時:オープンまたは0~2.5V(吸込電流2mA以下) リレー復帰遅れ時間300ms以内 |
|||||
| 接続方式 | コネクタタイプ(8ピン、M12) | |||||
| 周囲温度 | 動作時:−10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時:−25~+70℃ | |||||
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 保存時:35~95%RH | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP65 | |||||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 | ||||
| 誤動作 | ||||||
| 衝撃 | 耐久 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000回 | ||||
| 誤動作 | ||||||
| 材質 | ケース:アルミ、全面カバー:PMMA樹脂(アクリル)、樹脂キャップ:PA6(ナイロン) | |||||
| 断面寸法 | 30×40mm | |||||
| 質量 ※梱包状態 | 約3kg | 約3.3kg | 約3.6kg | 約3.9kg | 約5kg | |
| 付属品 | テストロッド、取りつけ金具(上・下)、取扱説明書、取りつけ金具(中間)*、 スペーサ*(*検出幅1,050mm以上のタイプにのみ付属) |
|||||
| 適合規格 | IEC(EN) 61496-1 タイプ 2 ESPE( Electro-Sensitive Protective Equipment) IEC61496-2 タイプ 2 AOPD( Active Opto-electronic Protective Devices) |
|||||
| 形式 |
外部リレー モニタ無し |
形F3S-B422P | 形F3S-B482P | 形F3S-B542P | 形F3S-B602P | 形F3S-B662P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外部リレー モニタ有り |
形F3S-B422P-01 | 形F3S-B482P-01 | 形F3S-B542P-01 | 形F3S-B602P-01 | 形F3S-B662P-01 | |
| 光軸数 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
| 検出幅(mm) | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | |
| 光軸ピッチ | 25mm | |||||
| 最小検出物体 | 直径30mmの不透明体 | |||||
| 検出距離 | 0.3~5.0m | |||||
|
応答 時間 |
ON→ OFF | 30ms以下 | 34ms以下 | 37ms以下 | 41ms以下 | 45ms以下 |
| OFF→ ON | 形F3S-B□□□P:100ms以下、形F3S-B□□□P-01:320ms以下 | |||||
|
電源投入後 立上がり時間 |
2s以下 | |||||
| 電源電圧(Vs) | DC24V±20% リップル5V(p-p)含む | |||||
| 消費電流 | 400mA以下(無負荷時)(投光器・受光器 : 各200mA以下) | |||||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(880nm)、 寿命 : 50,000h(25℃環境下) | |||||
| 指向角 | IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±5°以内 | |||||
| 動作モード | 入光時ON | |||||
| 制御出力 | PNPトランジスタ出力×2出力、負荷電流200mA以下、 残留電圧2V以下(コード延長による電圧降下を除く) |
|||||
| 不安定出力 | PNPトランジスタ出力×1出力(ノンセーフティ出力)、 負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による電圧降下を除く) |
|||||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | |||||
|
スタート/リスタート インターロック機能 |
〔有効/無効選択方法〕 電源投入前にインターロック選択入力線を下記の状態にする 有効:オープンまたは0~2.5V(吸込電流3mA以下) 無効:不安定出力線に接続 〔インターロック解除方法〕 インターロック選択入力線を下記の状態にする 解除:17V~Vs(吸込電流20mA以下、入力時間15~2,500ms) |
|||||
| 外部診断機能 | 電源投入後に外部診断入力線を下記の状態にする 診断開始:17V~Vs(吸込電流10mA以下)、入力時間15ms以上 診断無し:オープンまたは0~2.5V(吸込電流2mA以下) |
|||||
|
外部リレーモニタ機能 〔形F3S-B□□□P-01 のみ装備〕 |
外部リレーモニタ入力線を外部リレーのb接点に接続し、下記の状態にする 外部リレー動作時:17V~Vs(吸込電流10mA以下) 外部リレー復帰時:オープンまたは0~2.5V(吸込電流2mA以下) リレー復帰遅れ時間300ms以内 |
|||||
| 接続方式 | コネクタタイプ(8ピン、M12) | |||||
| 周囲温度 | 動作時:−10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時:−25~+70℃ | |||||
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 保存時:35~95%RH | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP65 | |||||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 | ||||
| 誤動作 | ||||||
| 衝撃 | 耐久 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000回 | ||||
| 誤動作 | ||||||
| 材質 | ケース:アルミ、全面カバー:PMMA樹脂(アクリル)、樹脂キャップ:PA6(ナイロン) | |||||
| 断面寸法 | 30×40mm | |||||
| 質量 ※梱包状態 | 約5.4kg | 約5.7kg | 約6kg | 約6.3kg | 約6.6kg | |
| 付属品 | テストロッド、取りつけ金具(上・下)、取扱説明書、取りつけ金具(中間)*、 スペーサ*(*検出幅1,050mm以上のタイプにのみ付属) |
|||||
| 適合規格 | IEC(EN) 61496-1 タイプ 2 ESPE( Electro-Sensitive Protective Equipment) IEC61496-2 タイプ 2 AOPD( Active Opto-electronic Protective Devices) |
|||||