本体

検出方式・形状 検出距離 最小
検出物体
光軸
ピッチ
光軸数 検出幅 形式
外部リレーモニタ
機能 なし
外部リレーモニタ
機能 あり
381_lu_1_1 0.3~5m
赤外光
直径
30mm
25mm 12 300mm 形F3S-B122P 形F3S-B122P-01
18 450mm 形F3S-B182P 形F3S-B182P-01
24 600mm 形F3S-B242P 形F3S-B242P-01
30 750mm 形F3S-B302P 形F3S-B302P-01
36 900mm 形F3S-B362P 形F3S-B362P-01
42 1,050mm 形F3S-B422P 形F3S-B422P-01
48 1,200mm 形F3S-B482P 形F3S-B482P-01
54 1,350mm 形F3S-B542P 形F3S-B542P-01
60 1,500mm 形F3S-B602P 形F3S-B602P-01
66 1,650mm 形F3S-B662P 形F3S-B662P-01

アクセサリ(別売)

専用コード(投光器用・受光器用、2本1セット)

コード長 検出距離 形式
3m M12コネクタ
(8ピン)
形F39-JB1A
7m 形F39-JB2A
10m 形F39-JB3A