(単位:mm)
本体
形F3S-B(側面取りつけ時)
※背面取りつけも可能(詳細は本体付属の取扱説明書を参照ください)
注1. 上図は、L形中間金具(「●取りつけ金具(中間)」参照)の位置が本体の左側となっている例を示しています。
L形中間金具の位置が本体の右側となる場合、取りつけ金具(中間)の取りつけ穴加工位置は上図に対して左右対称となります。
さらに、取りつけ金具(中間)の取りつけ方も上図とは、上下反対になります。
2. 取りつけ金具(中間)とその取りつけ穴は、検出幅1,050mm以上のタイプにのみ必要です。
3. 専用コードを曲げて使用する際は、下記以上の寸法でご使用ください。(コード最小曲げ半径:34.2mm)
アクセサリ
取りつけ金具(上・下)
材質:鉄
※商品に付属されています。
スペーサ
(取りつけ金具(中間)を使用して背面取りつけする時にのみ必要。)
材質:PA66(GF50%)(ナイロン)
※検出幅1,050mm以上のタイプに付属されています。
取りつけ金具(中間)
材質:鉄
※検出幅1,050mm以上のタイプに付属されています。
アクセサリ(別売)
専用コード
形F39-JB1A(L=3m)
形F39-JB2A(L=7m)
形F39-JB3A(L=10m)