以下の耐久性/耐環境性を確認しており、安心してお使いいただけます。
ハンディDPMコードリーダ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/07/07
以下の耐久性/耐環境性を確認しており、安心してお使いいただけます。
・耐落下衝撃試験:3.0mから複数回
・耐転倒衝撃試験:1.0mから7,500回
・保護構造:IP65/67
・産業用液体耐性:
モーター/エンジンオイル
オートマチックトランスミッションフルード(ATF)
連続可変トランスミッションフルード(CVT)
工業用デグリーサ
ブレーキフルード(DOT4)
高い分解能に加え、DPMコードに適した間接/直接の2パターンの照明を採用し、様々な素材表面にマーキングされたDPMコードを安定読取します。
*2. 最小解像度 DataMatrix : 0.1016mm
読取りに強い、独自アルゴリズムの“Xモード”を搭載した機種をラインアップしています。また、Xモード拡張デコードアルゴリズムにより、セル整列異常のような印字品質ばらつきに加え、感度補正時に発生するノイズを低減することで安定してコードを読取ります。
ワイヤレスタイプは、クレードルの呼び出しボタンを押すとコードリーダから音を鳴らすことができます。音をたどることでコードリーダの位置を容易に特定できますので、置き忘れや紛失を予防できます。
パソコン用設定ツールWebLinkPCで簡単設定。よく使用する読取り条件の設定と読取り結果の確認が1画面にまとまっているので効率よく設定できます。
ビープ音のほかに、LED表示とバイブレーションでも読取りの成否を確認できるので、騒がしい環境や音が出せない環境でも使用できます。
情報更新 : 2025/07/07
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.