定格/性能
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 物理的特性 | |
| ワイヤレスタイプ 外形サイズ | 高さ186mm×幅77mm×奥行143mm |
| 有線タイプ 外形サイズ | 高さ185mm×幅77mm×奥行132mm |
| ワイヤレスタイプ重量(バッテリを含む) | 約402g |
| 有線タイプ重量(ケーブルは除く) | 約304g |
| 電源電圧 | DC5V±10%@360mA(RMS代表値) |
| カラー | ブラックグレー |
| 性能 | |
| 光源 | 照準パターン:655nmレーザ/照明:温白色および赤色634nmLED |
| 読取り範囲 | 31°(水平)×23°(垂直) |
| スキュー | ±60° |
| ピッチ | ±60° |
| ロール | 0~360° |
| シンボル体系 | |
| バーコード | UPC/EAN、UPC/EAN with supplementals、Bookland EAN、ISSN、UCC Coupon
Extended Code、Code 128、GS1-128、ISBT 128、ISBT Concatenation、Code 39、 Code 39 Full ASCII、Trioptic Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI、Chinese 2 of 5、Matrix 2 of 5、Korean 3 of 5、 GS1 DataBar variants |
| 2次元バーコード | PDF417、Micro PDF417、CompositeCodes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、
QR Code、Micro QR、Han Xin、GS1-QR、GS1-DM、DotCode |
| 郵便コード | US Postnet、US Planet、UK Postal、Japan Post、Australia Post、Royal Mail 4 State
Customer、UPU 4 State Postal FICS(Post US4)、USPS 4 State Postal(Post US3) |
| 通常の読み取り深度 | 下記の「読取り範囲」を参照ください。 |
| サポートしているインタフェース | USB 1.1、RS-232
本コードリーダは、USB経由で以下のプロトコルをサポートしています。 HID Keyboard(初期値)、SNAPI、COM Port Emulation、USB CDC |
| 最小解像度 | Code 39:0.0762mm |
| PDF417:0.1016mm | |
| Data Matrix:0.1016mm | |
| 動作環境 | |
| ワイヤレスタイプ 動作温度範囲 | -20~+50℃ |
| 有線タイプ 動作温度範囲 | -30~+50℃ |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃ |
| 湿度範囲 | 5~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 耐落下衝撃試験 | 3.0mの高さからコンクリート面に複数回落下 |
| 耐転倒衝撃試験 | 1.0m径タンブラで7,500回転倒(IEC 60068-2-31超え) |
| 保護構造 | コードリーダ:IP65/IP67、クレードル:IP65 |
| 耐周辺光 | 0~10,037Foot-Candles |
| 0~108,000Lux | |
| 使用可能な洗浄剤 | イソプロピルアルコール70% |
| 産業用液体耐性 | モーター/エンジンオイル、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)、
連続可変トランスミッションフルード(CVT)、工業用デグリーサ、 ブレーキフルード(DOT4) |
| 法規制順守 | |
| LED安全基準 | IEC 62471リスク免除グループ |
| EMC基準 | EN 55024、EN 55032、FCC Part 15, Subpart B(Class B) |
| 安全基準 | EN 60950-1 |
| 認証 | RCM、BSMI、CE、cULus、UKCA
技術基準適合(日本電波法、V450-HDS3678-0001のみ) |
クレードル(V450-AK0)技術仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧:ホストから給電 | 最小4.5~最大5.5V |
| 電源電圧:外部電源 | 最小11.4~最大12.6V |
| 消費電流(Typ値):充電なし | 80mA 5V時、30mA 12V時 |
| 消費電流(Typ値):フル充電モード | 1200mA 5V時(BC 1.2)、475mA(非BC1.2)、700mA 12V時 |
| 消費電流(Typ値):安全充電モード | 400mA 5V時、200mA 12V時 |
| サポートしているインタフェース | USB 1.1、RS-232 |
| 動作温度範囲 | -20~+50℃ |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃ |
| 充電温度 | 公称値:0~40℃、理想値: 5~35℃ |
| 湿度範囲 | 5~95%(ただし、結露しないこと) |
| 重量 | 390g |
| 外形サイズ | 幅99.8mm×奥行き229.4mm×高さ82.6mm |
| 無線機 | Bluetooth®、屋外範囲/環境で最大100m
Serial Port & HID Profiles 2.402~2.480GHz 適応型周波数ホッピング(802.11 無線ネットワークと共存) 3Mbit/s(2.1Mbit/s) Classic Bluetooth®用 1Mbit/s(0.27Mbit/s) Low Energy用 |
| 法規制順守 | |
| EMC基準 | EN 300 328 V2.1.1、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 55024、EN 55032、FCC Part 15、
Subpart B(Class B) |
| 安全基準 | EN 60950-1 |
| 認証 | RCM、KC、CE、cULus、BIS、NCC、技術基準適合(日本電波法) |
バッテリ充電器(V450-AG0-1)法規制順守
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| EMC基準 | EN 55024、EN55032、FCC FCC Part 15、Subpart B(Class B) |
| 安全基準 | EN 60950-1 |
| 認証 | RCM、KC、CE、cULus |
読取り範囲(参考)
形V450-H:読取り範囲=31°(水平)×23°(垂直)
| Y(mm) | Y+凹み値 | θ | 視野範囲X(mm) | 読取り範囲 水平×垂直(mm) | 読取り距離(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 104 | 31 | 58 | 58×42 | 71 |
| 71 | 104 | 23 | 42 | - | - |
| 147 | 180 | 31 | 100 | 100×73 | 147 |
| 147 | 180 | 23 | 73 | - | - |
| コードタイプ | 解像度 | 読取り範囲(代表値) | |
|---|---|---|---|
| 近距離 | 遠距離 | ||
| Code39 | 0.0762mm | 5.0mm | 71.0mm |
| PD417 | 0.127mm | 5.0mm | 71.0mm |
| 0.16764mm | 5.0mm* | 81.0mm | |
| Data Matrix | 0.127mm | 10.0mm | 63.00mm |
| 0.254mm | 0.0mm | 86.00mm | |
| QRコード | 0.127mm | 10.0mm | 63.00mm |
| 0.254mm | 0.0mm | 86.00mm | |
| UPC | 0.3302mm | 25.0mm* | 147.0mm |
*視野およびコード幅に制限があります。デコーダエフォートレベル1で、印画紙に印刷されたバーコードを30fcdの周囲光条件で測定された読取り範囲です。