形状 種類 形式
3804_lu_1_1 有線タイプハンディ DPMコードリーダ V450-HDS3608-0001
3804_lu_1_2 ワイヤレスタイプハンディ DPMコードリーダ V450-HDS3678-0001

アクセサリ

クレードル

形状 種類 形式
3804_lu_2_1 ワイヤレスタイプ用クレードル/充電器 V450-AK0

ケーブル

形状 種類 形式
3804_lu_3_1 RS-232ケーブル
DB9-ソケット、2m、ストレート
(電源が必要*)
V450-WR-2M
3804_lu_3_2 シールドUSBケーブル、2m
(電源が必要*)
V450-WUX-2M
3804_lu_3_3 シールドUSBケーブル、4.6m
(電源が必要*)
V450-WUX-4M
3804_lu_3_4 シールドUSBケーブル、2m V450-WUB-2M
3804_lu_3_5 シールドUSBケーブル、4.6m V450-WUB-4M
3804_lu_3_6 オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)
接続用RS-232Cケーブル
2m
V430-WPLC-2M

*詳細は「システム構成」の「運用時システム構成例」を参照してください。

電源オプション

形状 種類 形式
3804_lu_4_1 ワイヤレスタイプ用
クレードル/充電器用電源キット
(AC電源ケーブルが必要*)
V450-AC0-1
3804_lu_4_2 ワイヤレスタイプ用
4スロットバッテリ充電器用電源キット
(AC電源ケーブルが必要*)
V450-AC1-1
3804_lu_4_3 ワイヤレスタイプ用
4スロットバッテリ充電器
(電源が必要*)
V450-AG0-1
3804_lu_4_4 AC電源ケーブル
1.8m、日本、C13コネクタ
V450-WPJP-2M
3804_lu_4_5 AC電源ケーブル
1.8m、英国、C13コネクタ
V450-WPGB-2M
3804_lu_4_6 AC電源ケーブル
1.8m、EU、C13コネクタ
V450-WPEU-2M
3804_lu_4_7 AC電源ケーブル
1.8m、米国、C13コネクタ
V450-WPUS-2M
3804_lu_4_8 AC電源ケーブル
1.8m、中国、C13コネクタ
V450-WPCN-2M
3804_lu_4_9 ワイヤレスタイプ用予備バッテリ V450-AB0-1

*詳細は「システム構成」の「運用時システム構成例」を参照してください。

スタンド

形状 種類 形式
3804_lu_5_1 ハンズフリースタンド V450-AS0-1