Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
KM-D1-ETN 電力量モニタ&ロガー, 単相2線/単相3線/三相3線, AC100~240V, 上位通信 Modbus/TCP、FTP, 下位通信 RS-485 2D / 3D
KM-NCB-1M 分割型変流器用ケーブル, 1m 2D
KM-NCB-3M 分割型変流器用ケーブル, 3m 2D
KM-NCB-5M 分割型変流器用ケーブル, 5m 2D
KM-NCB-10M 分割型変流器用ケーブル, 10m 2D
KM-NCB-20M 分割型変流器用ケーブル, 20m 2D
KM-NCB-30M 分割型変流器用ケーブル, 30m 2D
KM-NCB-EXT-0.5M 分割型変流器用延長ケーブル, 0.5m 2D
KM-NCT-5A/50A 分割型変流器(CT), 一次側電流 5A/50A 2D
KM-NCT-100A 分割型変流器(CT), 一次側電流 100A 2D
KM-NCT-225A 分割型変流器(CT), 一次側電流 225A 2D
KM-NCT-400A 分割型変流器(CT), 一次側電流 400A 2D
KM-NCT-600A 分割型変流器(CT), 一次側電流 600A 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら