本体

形式 適用相線式 電源電圧 形状 上位通信仕様(LAN) 下位通信仕様
形KM-D1-ETN 単相2線 AC100~240V
単相3線 AC100 / 200V
三相3線 AC100~240V
計測電圧と共用
AC100~240V
90(H)×72(W)×54(D)mm Modbus/TCP
FTP
RS-485通信
(CompoWay/F)
形KM-D1-SAL

分割型変流器(CT)

形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付 接続
形KM-NCT-5A/50A 5A/50A 専用出力 分割型 専用コネクタ接続
形KM-NCT-100A 100A
形KM-NCT-225A 225A
形KM-NCT-400A 400A
形KM-NCT-600A 600A

分割型変流器(CT)用ケーブル

形式 接続 ケーブル長
形KM-NCB-1M 専用コネクタ
接続
1m
形KM-NCB-3M 3m
形KM-NCB-5M 5m
形KM-NCB-10M 10m
形KM-NCB-20M 20m
形KM-NCB-30M 30m

分割型変流器(CT)用延長ケーブル

形式 接続 ケーブル長
形KM-NCB-EXT-0.5M 専用コネクタ接続 0.5m