【業界初 *1】あらゆる電力計測ニーズに、ロギングと接続性をプラスしてさらに使いやすく
FA市場においては、省エネを推進するためには工場全体の電力計測から生産現場の末端の設備の使用電力を計測し続けて把握することが不可欠です。そして、電力と併せて漏電流や流量の情報を計測することで生産性や品質向上につなげることも可能になります。
また、EMS市場では、上位システムとの親和性と電力計測の範囲を拡張できる拡張性が求められています。
これらの多様な計測ニーズに1台でお応えするのが、電力の多回路計測もロギングもでき、スタンドアローン運用もネットワーク通信もできる拡張性に優れた業界初*1 の電力量モニタ&ロガーKM-D1です。
*1. 1台の電力量モニタで多回路計測+ロギング+ネットワーク通信機能を実現した電力量モニタは業界初(2020年7月当社調べ)
*2. ネットワーク接続による上位との通信機能はKM-D1-ETNのみ
工場やビル・施設の電力計測ができ、計測エリアの拡張も自在
[工場] 施設側の使用電力から生産ラインの使用電力・生産情報まで幅広く計測
[ビル] オフィスやデータセンタなどの様々な施設へ電力計測を自在に拡げられます
計測・ロギング・通信であらゆるシーンの電力計測を自在に拡張します
【計れる】本体1台で最大4回路まで電力計測可能
【録れる】内部メモリにロギングでき、SDカードやオンラインで簡単収集
計測データは内部メモリにCSVファイルで格納され、SD(2GBまで)やSDHC(32GBまで)汎用通信で収集することで省エネ診断に活用できます。
【つながる】上位通信と下位接続へ対応し、自在に拡張可能
汎用的な上位通信仕様で上位システムとの接続を容易に実現。さらに下位にも計測機器を接続でき、多様な情報を集められます。
*3. KM-D1-ETNのみ
暗い盤内でも使いやすいパネルデザイン
視認性の高い大型の白色LED表示や、表示切替・設定変更がしやすい大型ボタンで、暗い盤内でも設定や確認に困りません。
また、高さと奥行きがKM-N1と同等サイズのため、狭い分電盤にも収まりやすい小型サイズです。
【無料提供】見える化ツールで簡単抽出
計測した電力データを、エクセルに簡単抽出できる無料のデータシートをご用意。素早い取り込み作業に役立ちます。
商品ラインナップ