定格
| 形式 | 形E8Y-PR2C | 形E8Y-PR5C | 形E8Y-P1C | 形E8Y-P2C
形E8Y-P2C-R |
形E8Y-P5C
形E8Y-P5C-R 形E8Y-P5B |
形E8Y-PR2Y | 形E8Y-P5Y
形E8Y-P5Y-R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12~24V±10%以下(リップル含む) | |||||||
| 消費電流 | 50mA以下 | 75mA以下 | ||||||
| 圧力の種類 | 差圧 | |||||||
| 定格圧力範囲 | 0~200Pa | 0~500Pa | 0~1kPa | 0~2kPa | 0~5kPa | 0~200Pa | 0~5kPa | |
| 耐圧力 | 50kPa | |||||||
| 適用流体(気体) | 非腐食性気体、不燃性気体 | |||||||
| リニア
出力 |
出力電流 | ― | ― | ― | ― | ― | 4~20mA | |
| 許容負荷抵抗 | ― | ― | ― | ― | ― | 0~250Ω | ||
| 比較出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ(NO/NC) *1 | ||||||
| 負荷電流 | 100mA以下 | |||||||
| 出力印加電圧 | DC30V以下 | |||||||
| 残留電圧 | 1.0V以下(負荷電流100mA時)、0.4V以下(負荷電流16mA時) *2 | |||||||
| 表示方法 | 表示 | 赤色3桁7セグLED | ||||||
| 表示灯 | 橙色LEDにて比較出力OUT1、OUT2を表示 LED①:OUT1、LED②:OUT2 | |||||||
| 繰り返し精度 | ±5Pa | ±5Pa | ±10Pa | ±20Pa | ±50Pa | ±5Pa | ±50Pa | |
| 直線性 | ±10Pa | ±10Pa | ±10Pa | ±20Pa | ±50Pa | ±10Pa | ±50Pa | |
| 設定/表示分解能 | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 10Pa | 10Pa | 1Pa | 10Pa | |
| 保護回路 | 電源逆接続、 負荷短絡保護 | |||||||
| 使用周囲温度範囲 | -10~55℃(ただし、結露・氷結のないこと) | |||||||
| 使用周囲湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露のないこと) | |||||||
| 保存周囲温度範囲 | -25~65℃(ただし、結露・氷結のないこと) | |||||||
| 付属品 | 取りつけ金具A・B、取扱説明書 | |||||||
*1. 形E8Y-P5Bは、PNPオープンコレクタ(NO/NC)
*2. 形E8Y-P5Bは、2.0V以下(負荷電流100mA時)
性能
| 温度の影響 | 形E8Y-PR2□:± 20Pa
形E8Y-PR5□:± 30Pa 形E8Y-P1□:± 50Pa 形E8Y-P2□:± 60Pa 形E8Y-P5□:±150Pa |
|---|---|
| 湿度の影響 | 形E8Y-PR2□:± 20Pa
形E8Y-PR5□:± 30Pa 形E8Y-P1□:± 50Pa 形E8Y-P2□:± 60Pa 形E8Y-P5□:±150Pa |
| 保護構造 | IEC規格 IP40 |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(絶縁抵抗計にてDC500Vを印加して測定)充電部一括とケース間 |
| 耐振動 | 耐久:10~150Hz 片振幅0.75mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 8分×4掃引 |
| 耐衝撃 | 耐久:300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 導圧部 | φ4.5樹脂パイプまたはRc(PT)1/8ねじ(-Rタイプ) |
| ケーブル | ビニール絶縁丸形コード φ4 5芯 2m |
| 質量 | 約80g |
EU指令/認証規格
適合EN規格
• EN 55032:2015 Class B
• EN 61000-6-2:2005
• EN 61000-6-3:2007+A1:2011
認証規格
• UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1(ファイルNo.E181661)