共通の注意事項

お願い

①屋内専用機器のため屋内のみで使用してください。また、下記の環境では使用または保管しないでください。
・水のかかるところ、被油のあるところ
・直射日光が当たるところ
・爆発性ガス、引火性ガスのあるところ

②電源電圧範囲を超えて使用しないでください。

③負荷を短絡させないでください。

④電源の極性など、誤配線しないでください。

⑤精密機器につき、落下、衝撃を加えないでください。製品機能が十分に発揮されないことがあります。

⑥粉塵環境では、使用しないでください。

正しい使い方

①腐食性気体、可燃性気体には使用できません。

②高圧線・動力線との併設はさけてください。

③水にぬらさないでください。

④超音波振動が直接センサにかからないように取りつけてください。

⑤定格内の圧力でご使用ください。
 耐圧力を超える圧力を加えないでください。耐圧力を超える圧力が加わると内部素子が破損する可能性があります。

⑥導圧部(圧力ポート)の符号(+、-)を間違えずに配管してください。(+:正圧ポート、-:負圧ポート)

⑦コード部に50N以上の引っ張り力を加えないでください。

⑧コンプレッサ内のオイル、空気中の水分が水滴として圧力センサの受圧部にたまる恐れのあるときは、素子を破壊する恐れがあるため、エアフィルタを入れ、水分、油分を除去してください。

⑨比較出力またはリニア出力を使用しないときは、出力のリード線を切断し、絶縁テープを巻くなどして、他の端子と接続しないようにしてください。

⑩電波発生装置の近くなど、強電磁界において使用すると最大4%F.S.変動する可能性があります。
 強電磁界から遠ざけてください。

⑪精度良く測定するために、ウォーミングアップを10分程度行った後にゼロリセットしてください。

⑫製造業者が指定しない方法で機器を使用すると、機器が備える保護を損なう場合があります。