形式基準
種類
本体*1
| 圧力の範囲 | 比較出力 | リニア出力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 0~200Pa | NPNオープンコレクタ | ― | 形E8Y-PR2C |
| 0~500Pa | 形E8Y-PR5C | ||
| 0~1kPa | 形E8Y-P1C | ||
| 0~2kPa | 形E8Y-P2C | ||
| 0~5kPa | 形E8Y-P5C | ||
| 0~200Pa | 4~20mA | 形E8Y-PR2Y | |
| 0~1kPa | 形E8Y-P1Y | ||
| 0~5kPa | 形E8Y-P5Y | ||
| 0~5kPa | PNPオープンコレクタ | ― | 形E8Y-P5B |
*1. 導圧部Rc(PT)1/8ダイカストポートタイプは形式末尾に-Rがつきます。
アクセサリ(別売)
パネル取りつけ部品セット(□36 と□45 共用)
| 形式 |
|---|
| 形E89-Y2 *2*3 |
*2. 保護カバー、ガイド、フレーム、ホルダー4点を含んだ形式
*3. 形E89-Y2はUL認証品ではありません。形E8Y-Pは形E89-Y2を取り付けた状態でUL認証されています。