一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 保護構造 | IP65/IP67 | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | -10~55 ℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保存温度 | -25~65 ℃ | |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 使用標高 | 2000m以下 | |
| 汚染度 | 汚染度3以下:IEC 61010-2-201に該当 | |
| 耐ノイズ性 | IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | |
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当 | |
| EMCイミュニティレベル | ゾーンB | |
| 耐振動 | 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s2
X、Y、Z各方向80分 |
|
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向各3回 | |
| 適合規格*1 | cULus:Listed(UL61010-2-201)
EU:EN 61131-2、RCM KC:韓国電波法登録 IO-Linkコンフォーマンス |
|
*1. 形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
ユニット仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形NXR-ID166C-IL2 | 形NXR-CD166C-IL2 | |
| 種類 | デジタル入力ハブ | デジタル入出力可変ハブ | |
| ユニット/入力用電源電圧 | DC24V(DC20.4~26.4V) | ||
| ユニット/入力用電源消費電流 | 40mA以下 | ||
| ユニット/入力用電源最大電流 | 0.84A | ||
| 出力用電源電圧 | ― | DC24V(DC20.4~26.4V) | |
| 出力用電源消費電流 | ― | 40mA以下 | |
| 出力用電源最大電流 | ― | 2.0A | |
| 外形寸法 | 174(W)×24.2(H)×62(D)[mm]
(37.8mm(H):コネクタを含む場合) |
||
| 絶縁方式 | 非絶縁 | ||
| 質量 | 280g | ||
| 回路構成 | ![]() |
||
| IO-Link仕様 | 通信プロトコル | IO-Linkプロトコル | |
| フレームタイプ | 2.6(型番:デジタル入力ハブ) | 2.2(型番:デジタル入出力可変ハブ) | |
| 伝送速度 | COM2:38.4kbps | ||
| 調歩同期UART | |||
| 1対1 | |||
| 通信距離 | 最大20m | ||
| データ並び | ビッグエンディアン | ||
| 同期方式 | ISDU(indexed service data unit) | ||
| 最小サイクルタイム | 10ms | ||
| プロセス入力データサイズ | 20バイト | ||
| プロセス出力データサイズ | ― | 2バイト | |
| M-sequence | TYPE_2_V | TYPE_2_V | |
| ベンダID1 | 02Hex | 02Hex | |
| ベンダID2 | 64Hex | 64Hex | |
| ベンダ名 | OMRON Corporation | OMRON Corporation | |
| ベンダテキスト | OMRON Corporation | OMRON Corporation | |
| デバイスID1 | 05Hex | 05Hex | |
| デバイスID2 | 00Hex | 00Hex | |
| デバイスID3 | 01Hex | 02Hex | |
| プロダクト名 | NXR-ID166C-IL2 | NXR-CD166C-IL2 | |
| プロダクトID | NXR-ID166C-IL2 | NXR-CD166C-IL2 | |
| プロダクトテキスト | IO-Link I/O Hub | IO-Link I/O Hub | |
| 取り付け仕様 | 取付方法 | M5ねじでの取り付け | |
| 取付強度 | 100N | ||
| コネクタ強度 | 30N
すべてのコネクタが対象 |
||
| コネクタ種類 | ・IO-Linkコネクタ:M12(A-coding、オス)
・I/O コネクタ:M12(A-coding、メス)×8個 |
||
| ねじの締付トルク | ・IO-LinkコネクタとI/Oコネクタ(M12ねじ):0.5~0.6N・m
・ハブ取り付け(M5ねじ) :1.47~1.96N・m |
||
| 取付方向と制限 | ・取付方向:6方向
・制限:なし |
||
| デジタル入力 | 入力点数 | 16点 | 0~16点(可変) |
| 内部I/Oコモン線処理 | PNP | ||
| ON電圧/ON電流 | DC15V以上/3mA以上(各入力端子とG間) | ||
| OFF電圧/OFF電流 | DC5V以下/1mA以下(各入力端子とG間) | ||
| 入力電流 | 4.0mA(DC24V時) | ||
| センサ電源供給電流 | 100mA以下/ポート | ||
| ON応答時間 | 0.1ms以下 | ||
| OFF応答時間 | 0.2ms以下 | ||
| 入力フィルタ | 0ms、0.5ms、1ms(工場出荷時設定)、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms、64ms、128ms | ||
| 短絡保護機能 | あり*1 | ||
| 短絡検知機能 | あり*1 | ||
| 断線検知機能 | あり*2 | ||
| デジタル出力 | 出力点数 | ― | 0~16点(可変) |
| 最大負荷電流 | ― | 500mA/点 | |
| OFF時の漏れ電流 | ― | 0.3mA以下 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | ― | PNP | |
| ON応答時間 | ― | 0.5ms以下 | |
| OFF応答時間 | ― | 1.5ms以下 | |
| 残留電圧 | ― | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) | |
| 短絡保護機能 | ― | あり*3 | |
| 短絡検知機能 | ― | あり*3 | |
| 断線検知機能 | ― | あり*4 | |
*1. I/Oコネクタの電源+(V)と電源-(G)間の短絡に対し、保護および検知します。
*2. I/Oコネクタの電源+(V)の断線を検知します。
*3. Pin4―電源-(G)間とPin2―電源-(G)間の短絡に対し、保護および検知します。
*4. I/OコネクタのPin4とPin2の断線を検知します。
バージョン関連情報
IO-Link I/Oハブと、NXRシリーズEtherNet/IP対応IO-Linkマスタユニット、サポートソフトとのバージョン関係は、下記のとおりです。以下のバージョン以降の組み合わせの場合、IO-Link I/Oハブの各ユニットバージョンでサポートする機能のすべてを使用できます。
| IO-Link I/Oハブ | NXRシリーズEtherNet/IP対応
IO-Linkマスタユニット |
サポートソフト | |
|---|---|---|---|
| 形式 | ユニットバージョン | 形NXR-ILM08C-EITのユニットバージョン | CX-ConfiguratorFDTのバージョン |
| 形NXR-ID166C-IL2 | Ver.1.0 | Ver.1.0 | Ver.2.54 |
| 形NXR-CD166C-IL2 | Ver.1.0 | Ver.1.0 | Ver.2.54 |
IO-Linkハブと、NXRシリーズEtherCAT対応IO-Linkマスタユニット、サポートソフトとのバージョン関係は、下記のとおりです。以下のバージョン以降の組み合わせの場合、IO-Link I/Oハブの各ユニットバージョンでサポートする機能のすべてを使用できます。
| IO-Link I/Oハブ | NXRシリーズEtherCAT対応
IO-Linkマスタユニット |
サポートソフト | |
|---|---|---|---|
| 形式 | ユニットバージョン | 形NXR-ILM08C-ECTのユニットバージョン | CX-ConfiguratorFDTのバージョン |
| 形NXR-ID166C-IL2 | Ver.1.0 | Ver.1.0 | Ver.3.01、または2024年1月以降の
共通モジュールを適用したVer.2.59 |
| 形NXR-CD166C-IL2 | Ver.1.0 | Ver.1.0 | Ver.3.01、または2024年1月以降の
共通モジュールを適用したVer.2.59 |