適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」
または、当社営業担当者に確認してください。
形NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ
| 名称 | I/O コネクタ
ポート数 |
入出力点数 | 耐環境性能 | ポート接続端子 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link I/Oハブ | 8 | デジタル入力16 点 | IP65/IP67 | M12 コネクタ
A-coding メス |
形NXR-ID166C-IL2 |
| デジタル入出力可変16 点 | 形NXR-CD166C-IL2 |
形NXRシリーズ EtherNet/IP™対応 IO-Linkマスタユニット
| 名称 | IO-Link ポート数 | 耐環境性能 | ポート接続端子 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| EtherNet/IP対応
IO-Linkマスタユニット |
8 | IP65/IP67 | M12 コネクタ
A-coding メス |
形NXR-ILM08C-EIT |
形NXRシリーズ EtherCAT®対応 IO-Linkマスタユニット
| 名称 | IO-Link ポート数 | 耐環境性能 | ポート接続端子 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| EtherCAT対応
IO-Linkマスタユニット |
8 | IP65/IP67 | M12 コネクタ
A-coding メス |
形NXR-ILM08C-ECT |
ソフトウェア
FA統合ツールパッケージ CX-One
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||
| FA 統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4. □ |
CX-One は、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを提供する統合ツールパッケージです。 CX-One Ver.4. □には、CX-Programmer Ver.9. □が含 まれます。 |
1 ライセンス版
*1 |
DVD | 形CXONE-AL01D-V4 |
注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
IO-Linkコネクタ接続用ケーブル
M12プラグのIO-Linkマスタユニットとの接続で使用するケーブルです。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2W ケーブル付コネクタ
(M12ソケット/M12プラグ) ![]() |
オムロン
株式会社 |
M12ソケット
(A-coding、メス) -M12プラグ (A-coding、オス)、 DC用 |
4芯 | ねじ式コネクタ | ストレート/
ストレート |
1m | 形XS2W-D421-C81-F |
| 2m | 形XS2W-D421-D81-F | ||||||
| 3m | 形XS2W-D421-E81-F | ||||||
| 5m | 形XS2W-D421-G81-F | ||||||
| 10m | 形XS2W-D421-J81-F |
I/Oコネクタ接続用ケーブル
接続変換用
IO-Link I/OハブとM8プラグの外部接続機器との接続変換用のケーブルです。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3W ケーブル付コネクタ
(M8ソケット/M12プラグ) ![]() |
オムロン
株式会社 |
M8ソケット
(A-coding、メス) -M12プラグ (A-coding、オス)、 DC用 |
4芯 | (M8)ねじ式コネ
クタ、 (M12)スマート クリックコネクタ *1 |
ストレート | 0.2m | 形XS3W-M42C-4C2-A |
*1. IO-Link I/Oハブのコネクタは、スマートクリックコネクタではありません。そのため、取り付けるときは、I/Oケーブルの締め付け工具を使用してください。
なお、I/Oケーブルのスマートクリックコネクタは、ねじ式コネクタの機能も有しています。
I/Oコネクタ用の分岐接続用
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | ケーブル芯
線数 |
コネクタ種類 | ケーブル
引出方向 |
ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS5R Y字形
ジョイントプラグ/ソケット ![]() |
オムロン
株式会社 |
M12 | ― | スマートクリック
コネクタ*1 |
― | ― | 形XS5R-D426-1 |
*1. IO-Link I/Oハブのコネクタは、スマートクリックコネクタではありません。取り付けるときは、I/Oケーブルの締め付け工具を使用してください。
コネクタ用防水カバー
未使用のM12コネクタの防水カバーです。この防水カバーを用いると、保護構造IP65/IP67を保つことができます。
| 品名/外観 | メーカ | 仕様 | コネクタ種類 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
M12用防水カバー
![]() |
オムロン株式会社 | M12 | ねじ式コネクタ | 形XS2Z-22 |