制御コイル定格

交流操作形

形式表示 定格電圧 許容電圧範囲 動作(閉路)電圧 復帰(開放)電圧
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AC24 AC24V AC24-26V 85~110% AC21-27V AC21-29V 85%以下 20%以上
AC48 AC48V AC48-52V AC41-53V AC41-58V
AC100 AC100V AC100-110V AC85-110V AC85-121V
AC110 AC100-110V AC110-120V AC85-121V AC94-132V
AC120 AC110-120V AC120-130V AC94-132V AC102-143V
AC200 AC200V AC200-220V AC170-220V AC170-242V
AC220 AC200-220V AC220-240V AC170-242V AC187-264V
AC230 AC220-230V AC230V AC187-253V AC196-253V
AC240 AC220-240V AC240-260V AC187-264V AC204-286V
AC380 AC346-380V AC380-420V AC295-418V AC323-462V
AC400 AC380-400V AC400-440V AC323-440V AC340-484V
AC440 AC415-440V AC440-480V AC353-484V AC374-528V
AC500 AC480-500V AC500-550V AC408-550V AC425-605V

直流操作形

形式表示 定格電圧 許容電圧範囲 動作(閉路)電圧 復帰(開放)電圧
DC12 DC12V 85~110% DC11-14V 85%以下 10%以上
DC24 DC24V DC21-27V
DC48 DC48V DC41-53V
DC60 DC60V DC51-66V
DC100 DC100V DC85-110V
DC110 DC110V DC94-121V
DC120 DC120V DC102-132V
DC200 DC200V DC170-220V
DC210 DC210V DC179-231V
DC220 DC220V DC187-242V

制御コイル特性(参考値)

交流操作形

周波数 50Hz 60Hz
電磁石容量 投入時(VA) 22(200V) 25(220V)
保持時(VA) 4.5(200V) 4.5(220V)
電力損失 1.2W(200V) 1.3W(220V)
動作(閉路)電圧(V) 122~135 128~138
復帰(開放)電圧(V) 80~89 83~96
動作時間(ms) 17~26
復帰時間(ms) 6~16

注1. コイル定格:200V 50Hz/200-220V 60Hzの特性です。
 2. 電磁石容量はコイル定格電圧がAC200V以外の定格でも同等な値となります。
 3. 動作・復帰時間はAC200V 50Hzの場合を示します。
 4. 100V(AC100V 50Hz/100-110V 60Hz)コイルの閉路電圧、開放電圧は上表の約半分となります。
 5. 上表の値は、20℃コールド状態での一例を示します。

直流操作形

電磁石容量 投入時(W) 2.4(24V)
保持時(W) 2.4(24V)
時定数(ms) 保持時 20
動作(閉路)電圧(V) 10~11
復帰(開放)電圧(V) 4~6
動作時間(ms) 34~60
復帰時間(ms) 5~10

注1. コイル定格:DC24Vの特性です。
 2. 電磁石容量はコイル定格電圧がDC24V以外の定格でも同等な値となります。
 3. 上表の値は、20℃コールド状態での一例を示します。

定格/性能

補助回路
定格
IEC 60947-5-1/
JIS C 8201-5-1
に基づく定格
使用電圧(V) AC100-120 AC200-240 AC380-440 AC500-600 DC24 DC48 DC110 DC220
定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷) DC-13(コイル負荷)
3 3 1 0.5 2 1 0.3 0.2
AC-12(抵抗負荷) DC-12(抵抗負荷)
6 6 6 3 3 2 1.5 0.5
閉路および遮断電流(A) 30 30 10 5 30 30 10 5
開放熱電流
(定格通電電流)(A)
10
UL 508に
基づく定格
定格通電電流(A) 10 2.5
使用電圧(V) AC120 AC240 AC480 AC600 DC125 DC250
閉路電流(A) 60 30 15 12 0.55 0.27
遮断電流(A) 6 3 1.5 1.2 0.55 0.27
定格コード A600 Q300
最小使用電圧・電流(参考値) DC5V、3mA
定格絶縁電圧 690VAC
定格インパルス耐電圧 6kV
定格周波数 50/60Hz共用
耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃 衝撃値50m/s2
電気的・
機械的
耐久性
開閉頻度(回/時) 1800
機械的(万回以上) 1000
電気的
(万回以上)
AC-15 220V 50
440V 50
AC-12 220V 25
440V 25
DC-13 220V 15
DC-12 220V 50
接触抵抗(参考値) 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
接点構造 ダブルブレーク接点
接点材料 銀合金
リンクドコンタクト 有*
保護構造 IP20(IEC60529)
使用温度 -10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度 -40~+65℃(結露や氷結のないこと)
相対湿度 45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高 2000m以下
質量 160g(形J7KCA-□-AC)/190g(形J7KCA-□-DC)
適用規格 安全規格 EN 60947-5-1(IEC 60947-5-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、
CCC GB/T 14048.5、UKCA

*リンクドコンタクトとは、主に補助継電器が備えている機構です。(対象形式:J73KCA-31、J73KCA-22)
本体補助回路の組み合わせにおいて、a接点(またはb接点)が溶着した場合、コイルの励磁を解いてもb接点(またはa接点)は、耐衝撃電圧2.5kV以上を満たすか、接点間隔0.5mm以上を確保する構造です。
補助接点ユニット(J73KC-AM)との組み合わせにおいては、リンクドコンタクト構造になっていません。

オプション(別売)

補助接点ユニット

形J73KC

開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
閉路および
遮断電流
〔A〕
交流 直流 最小使用
電圧・電流
使用電圧
〔V〕
定格使用電流〔A〕 使用電圧
〔V〕
定格使用電流〔A〕
コイル負荷
(AC-15)
抵抗負荷
(AC-12)
コイル負荷
(DC-13)
抵抗負荷
(DC-12)
10 30 AC100~120 3 6 DC24 2 3 DC5V、
3mA
30 AC200~240 3 6 DC48 1 2
10 AC380~440 1 6 DC110 0.3 1.5
5 AC500~600 0.5 3 DC220 0.2 0.5

コイルサージ吸収ユニット

形式 サージ
吸収素子
バリスタ
電圧
動作表示
ランプ
適用形式 制御回路電圧
交流操作形 直流操作形 交流 直流
J76KC-RC-1 バリスタ 100V - J7KCA-□-AC - AC24-48V 不要*
J76KC-RC-2 240V AC48-125V
J76KC-RC-3 470V AC100-250V
J76KC-RC-N-1 100V LED(赤色) AC24-48V
J76KC-RC-N-2 240V AC48-125V

*直流操作形(形J7KCA-□-DC)は本体にバリスタを内蔵しています。