形式構成

形式基準

形式/種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

補助継電器(コンタクタリレー)

コイル定格 接点構成 形式
AC24V 4a J7KCA-40 AC24
3a1b J7KCA-31 AC24
2a2b J7KCA-22 AC24
AC48V 4a J7KCA-40 AC48
3a1b J7KCA-31 AC48
2a2b J7KCA-22 AC48
AC100V 4a J7KCA-40 AC100
3a1b J7KCA-31 AC100
2a2b J7KCA-22 AC100
AC110V 4a J7KCA-40 AC110
3a1b J7KCA-31 AC110
2a2b J7KCA-22 AC110
AC120V 4a J7KCA-40 AC120
3a1b J7KCA-31 AC120
2a2b J7KCA-22 AC120
AC200V 4a J7KCA-40 AC200
3a1b J7KCA-31 AC200
2a2b J7KCA-22 AC200
AC220V 4a J7KCA-40 AC220
3a1b J7KCA-31 AC220
2a2b J7KCA-22 AC220
AC230V 4a J7KCA-40 AC230
3a1b J7KCA-31 AC230
2a2b J7KCA-22 AC230
AC240V 4a J7KCA-40 AC240
3a1b J7KCA-31 AC240
2a2b J7KCA-22 AC240
AC380V 4a J7KCA-40 AC380
3a1b J7KCA-31 AC380
2a2b J7KCA-22 AC380
AC400V 4a J7KCA-40 AC400
3a1b J7KCA-31 AC400
2a2b J7KCA-22 AC400
AC440V 4a J7KCA-40 AC440
3a1b J7KCA-31 AC440
2a2b J7KCA-22 AC440
AC500V 4a J7KCA-40 AC500
3a1b J7KCA-31 AC500
2a2b J7KCA-22 AC500
DC12V 4a J7KCA-40 DC12
3a1b J7KCA-31 DC12
2a2b J7KCA-22 DC12
DC24V 4a J7KCA-40 DC24
3a1b J7KCA-31 DC24
2a2b J7KCA-22 DC24
DC48V 4a J7KCA-40 DC48
3a1b J7KCA-31 DC48
2a2b J7KCA-22 DC48
DC60V 4a J7KCA-40 DC60
3a1b J7KCA-31 DC60
2a2b J7KCA-22 DC60
DC100V 4a J7KCA-40 DC100
3a1b J7KCA-31 DC100
2a2b J7KCA-22 DC100
DC110V 4a J7KCA-40 DC110
3a1b J7KCA-31 DC110
2a2b J7KCA-22 DC110
DC120V 4a J7KCA-40 DC120
3a1b J7KCA-31 DC120
2a2b J7KCA-22 DC120
DC200V 4a J7KCA-40 DC200
3a1b J7KCA-31 DC200
2a2b J7KCA-22 DC200
DC210V 4a J7KCA-40 DC210
3a1b J7KCA-31 DC210
2a2b J7KCA-22 DC210
DC220V 4a J7KCA-40 DC220
3a1b J7KCA-31 DC220
2a2b J7KCA-22 DC220

オプション(別売)

補助接点ユニット

極数 接点構成 形式
2極 2a J73KC-AM-20
1a1b J73KC-AM-11
2b J73KC-AM-02
4極 4a J73KC-AM-40
3a1b J73KC-AM-31
2a2b J73KC-AM-22
1a3b J73KC-AM-13
4b J73KC-AM-04

コイルサージ吸収ユニット

電圧仕様 動作表示ランプ 形式
AC24-48V 無 J76KC-RC-1
AC48-125V J76KC-RC-2
AC100-250V J76KC-RC-3
AC24-48V 有 J76KC-RC-N-1
AC48-125V J76KC-RC-N-2

インシュレーションストップ

形式 最小発注単位(袋)
J77KC-K 1
(30個/袋)

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
PFP-100N
PFP-50N

支持レール

形式
PFP-100N2

エンドプレート

形式
PFP-M

スペーサ

形式
PFP-S

注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
 2. 支持レールはDIN規格に準拠しております。