Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
J7MC-3P-1 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流1A 2D / 3D
J7MC-3P-10 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流10A 2D / 3D
J7MC-3P-13 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流13A 2D / 3D
J7MC-3P-16 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流16A 2D / 3D
J7MC-3P-1E6 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流1.6A 2D / 3D
J7MC-3P-20 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流20A 2D / 3D
J7MC-3P-2E5 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流2.5A 2D / 3D
J7MC-3P-4 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流4A 2D / 3D
J7MC-3P-6 マニュアルモータスタータ, 極数 3, ロッカースイッチ(標準形), 定格電流 6.3A 2D / 3D
J7MC-3P-E16 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.16A 2D / 3D
J7MC-3P-E25 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.25A 2D / 3D
J7MC-3P-E4 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.4A 2D / 3D
J7MC-3P-E63 モータ専用ブレーカ, 標準形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.63A 2D / 3D
J7MC-3R-1 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流1A 2D / 3D
J7MC-3R-10 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流10A 2D / 3D
J7MC-3R-13 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流13A 2D / 3D
J7MC-3R-16 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流16A 2D / 3D
J7MC-3R-1E6 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流1.6A 2D / 3D
J7MC-3R-20 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流20A 2D / 3D
J7MC-3R-2E5 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流2.5A 2D / 3D
J7MC-3R-4 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流4A 2D / 3D
J7MC-3R-6 マニュアルモータスタータ, 極数 3, ロータリスイッチ(高性能形), 定格電流 6.3A 2D / 3D
J7MC-3R-E16 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.16A 2D / 3D
J7MC-3R-E25 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.25A 2D / 3D
J7MC-3R-E4 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.4A 2D / 3D
J7MC-3R-E63 モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.63A 2D / 3D
J73MC-K-01 警報接点ユニット, 1b 2D / 3D
J73MC-K-10 警報接点ユニット, 1a 2D / 3D
J73MC-W-01 補助接点ユニット, 1b 2D / 3D
J73MC-W-10 補助接点ユニット, 1a 2D / 3D
J77MC-A インシュレーションストップ, 本体用 2D / 3D
J77MC-B インシュレーションストップ, オプションユニット用(補助接点ユニット、警報接点ユニット用) 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
PFP-S スペーサ 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら