定格/性能

形J7MC-3P-□(標準形)

定格電流*2
In[A]
電流設定範囲
定格使用電流
[A]
瞬時引き
外し電流
[A]
三相標準モータ容量と全負荷電流*1 形式 定格遮断電流 Icu
[kA]
AC200-240V AC380-440V
容量[kW] 電流[A] 容量[kW] 電流[A] AC240V AC415V AC440V
0.16 0.1~0.16 2.1 - - 0.02 0.1 J7MC-3P-E16 100 100 100
0.25 0.16~0.25 3.3 0.03 0.24 0.06 0.21 J7MC-3P-E25
0.4 0.25~0.4 5.2 0.06 0.37 0.1 0.34 J7MC-3P-E4
0.63 0.4~0.63 8.2 - - 0.12 0.41 J7MC-3P-E63
1 0.63~1 13 0.1 0.68 0.2 0.65 J7MC-3P-1
1.6 1~1.6 20.8 0.2 1.3 0.4 1.15 J7MC-3P-1E6
2.5 1.6~2.5 32.5 0.4 2.3 0.75 1.8 J7MC-3P-2E5
4 2.5~4 52 0.75 3.5 1.5 3.5 J7MC-3P-4
6.3 4~6.3 81.9 - - 2.2 4.8 J7MC-3P-6 50
10 6.3~10 130 1.5 6.9 3.7 7.8 J7MC-3P-10 15
2.2 9.5
13 9~13 169 2.2 9.5 5.5 10.5 J7MC-3P-13 50 10
16 11~16 208 3.7 15.5 7.5 13.5 J7MC-3P-16 25
20 14~20 260 3.7 15.5 11 20 J7MC-3P-20 50

形J7MC-3R-□(高性能形)

定格電流*2
In[A]
電流設定範囲
定格使用電流
[A]
瞬時引き
外し電流
[A]
三相標準モータ容量と全負荷電流*1 形式 定格遮断電流 Icu
[kA]
AC200-240V AC380-440V
容量[kW] 電流[A] 容量[kW] 電流[A] AC240V AC415V AC440V
0.16 0.1~0.16 2.1 - - 0.02 0.1 J7MC-3R-E16 100 100 100
0.25 0.16~0.25 3.3 0.03 0.24 0.06 0.21 J7MC-3R-E25
0.4 0.25~0.4 5.2 0.06 0.37 0.1 0.34 J7MC-3R-E4
0.63 0.4~0.63 8.2 - - 0.12 0.41 J7MC-3R-E63
1 0.63~1 13 0.1 0.68 0.2 0.65 J7MC-3R-1
1.6 1~1.6 20.8 0.2 1.3 0.4 1.15 J7MC-3R-1E6
2.5 1.6~2.5 32.5 0.4 2.3 0.75 1.8 J7MC-3R-2E5
4 2.5~4 52 0.75 3.5 1.5 3.5 J7MC-3R-4
6.3 4~6.3 81.9 - - 2.2 4.8 J7MC-3R-6
10 6.3~10 130 1.5 6.9 3.7 7.8 J7MC-3R-10 50
2.2 9.5
13 9~13 169 2.2 9.5 5.5 10.5 J7MC-3R-13
16 11~16 208 3.7 15.5 7.5 13.5 J7MC-3R-16 50 35*3
20 14~20 260 3.7 15.5 11 20 J7MC-3R-20

*1. 全負荷電流は参考電動機AC200V/50Hz、AC400V/50Hz、4Pの値です。
   適用に際しては、使用する電動機の全負荷電流をご確認ください。
*2. 最大サーマル電流設定値
*3. JEM1195遮断責務"0"1回の時の遮断容量は50kAです。

定格/性能

形式 J7MC-3P-□(標準形) J7MC-3R-□(高性能形)
項目
操作ハンドルタイプ ロッカースイッチ ロータリスイッチ
極数 3
定格電流 In 0.16~20A
定格使用電圧 Ue 200~690V
定格周波数 50/60Hz共用
定格絶縁電圧 690VAC
定格インパルス耐電圧 6kV
使用
カテゴリ
IEC 60947-2
(ブレーカ)、
JIS C 8201-2
Cat.A
IEC 60947-4-1
(モータスタータ)、
JIS C 8201-4-1
AC-3
トリップクラス
(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)
10 ホットスタート150%Ieで4分以内トリップ、コールドスタート720%Ieで4~10秒トリップ
瞬時引き外し特性 13×Ie最大
電力損失(3相分参考値) 定格電流0.16~2.5A:6W
定格電流4~6.3A:6.5W
定格電流10~20A:7W
定格電流0.16~1.6A:6W
定格電流2.5~4A:6.5W
定格電流6.3~20A:7W
耐久性 機械的 100,000 回 In=0.16~20A
電気的 100,000 回 In=0.16~20A
端子挿抜回数[回] 20
最大動作頻度(モータ始動)[回/時] 25
欠相保護
トリップ表示
テストトリップ機能
定格限界遮断容量
Icu:
定格限界遮断容量[kA]
(遮断責務O-CO)
Ics:
定格使用遮断容量[kA]
(遮断責務O-CO-CO)
Ics=100%Icu
(Icu=100kA)
定格使用電流 Ie
電流設定[A]
IEC60947-2/JISC8201-2 UL IEC60947-2/JISC8201-2 UL
240V
200V
415V
400V
460V
440V
500V 690V
600V
480V 240V
200V
415V
400V
460V
440V
500V 690V
600V
480V
Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics
0.1-0.16 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50
0.16-0.25 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50
0.25-0.4 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50
0.4-0.63 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50
0.63-1 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50
1-1.6 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50
1.6-2.5 100 100 100 100 3 2 50 100 100 100 100 8 6 50
2.5-4 100 100 100 100 3 2 50 100 100 100 100 8 6 50
4-6.3 100 100 50 38 50 38 3 2 22 100 100 100 100 6 5 50
6.3-10 100 100 15 11 10 8 3 2 22 100 100 50 38 50 38 6 5 50
9-13 100 50 38 10 8 6 5 3 2 22 100 100 50 38 42 32 6 5 50
11-16 100 25 19 10 8 6 5 3 2 22 100 50 38 35
27 10 8 4 3 50
14-20 50 38 25 19 10 8 6 5 3 2 22 100 50 38 35
27 10 8 4 3 50
耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃 衝撃値50 m/s2
保護構造 IP20(IEC60529)
使用温度 -20℃~+60℃
保存温度 -40℃~+80℃(結露や氷結の無いこと)
相対湿度 95%RH以下(結露や氷結の無いこと)
標高 2000m以下
質量 430g 460g
適用規格 安全規格 EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、
CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA

*JEM1195遮断責務"O"1回の時の遮断容量は50kAです。

オプション(別売)

形式 形J73MC-W-□ 形J73MC-K-□
適合規格 IEC 60947-5-1、UL 508
補助接点構成 1a、1b
定格通電電流[A] IEC 60947-5-1 6
UL 508 5
定格使用
電流[A]
IEC 60947-5-1 AC-15 48V 5
125V 3
230V 1.5
DC-13 48V 1.38
110V 0.55
220V 0.27
UL 508 AC B300 120V 3
240V 1.5
DC Q300 125V 0.55
250V 0.27
機械的耐久性[回] 100,000 1,000
最小使用電圧・電流 DC17V、5mA
接点構造 ダブルブレーク接点
接点材料 銀合金