(単位:mm)
本体
形J7MC-3P-□(標準形)
形J7MC-3R-□(高性能形)
オプション(別売)
補助接点ユニット
形J73MC-W-□
本体のオンオフ動作に連動し、接点が動作するユニットです。
左右正面に最大2個の補助接点ユニットを取り付けることができます。
注1. 同時取り付け可能な付属品の組み合わせはカタログを参照ください。
警報接点ユニット
形J73MC-K-□
本体が過負荷・欠相・短絡のいずれかでトリップしたときに、接点が動作するユニットです。
(本体のON、OFFには連動しません)
注1. テストトリップで動作確認ができます。
2. 同時取り付け可能な付属品の組み合わせはカタログを参照ください。
インシュレーションストップ
1mm2以下のより線(直挿入)の保持状態を安定させるため、端子(挿入)穴に挿入するガイドです。
形J77MC-A
形J77MC-B
レール取りつけ用別売品
支持レール
形PFP-100N
形PFP-50N
支持レール
形PFP-100N2
エンドプレート
形PFP-M
スペーサ
形PFP-S