本体

定格

形式 形K6PM-THMD-EIP
電源 電源電圧 24VDC
許容電圧変動範囲 電源電圧の85%~110%
電源周波数変動範囲 ー
消費電力 1.6W以下
入力 対応センサ 形K6PM-THS3232
センサ接続台数 31台
出力 出力形態 トランジスタ出力
出力点数 3点
定格電圧 24VDC
最大電流 50mA
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存周囲温度 -20~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
ケース外装色 黒
ケース材質 PC UL94-V0
高度 2,000m以下
適合線種 より線/単線/フェルール端子
適合断面積 0.25~1.5mm2(AWG24~16)
電線挿入力 8N以下(AWG20)
ドライバ押し込み力 15N以下
電線剥きしろ 8mm*1、10mm、12mm
推奨マイナスドライバ 形XW4Z-00B
電流容量 10A(1極あたり)
挿抜回数 50回
質量 約200g
取り付け *2 DINレール取り付け
ねじ取り付け
外形寸法 45(W)×90(H)×90(D)mm
設定方式 設定ツールからの通信設定
その他の機能 表示値選択、本体/センサ異常出力、設定値初期化、運転積算
付属品 取扱説明書

*1. フェルール端子未使用時
*2. DINレール取り付け、ねじ取り付け方法の詳細については、「K6PM-TH 温度状態監視機器ユーザーズマニュアル(SGTD-749)」をご確認ください。

性能

形式 形K6PM-THMD-EIP
温度測定範囲 温度センサ(形K6PM-THS3232)の性能に記載
計測温度精度 温度センサ(形K6PM-THS3232)の性能に記載
センサとのサンプリング周期 約1秒/台
外部トリガ 外部接点入力仕様 短絡:残留電圧1.5V以下
開放:漏れ電流0.1mA以下
短絡時電流 約7mA
警報 測定パラメータ 現在温度、差分温度、センサ内部温度
表現方法 トランジスタ出力、警報バー表示
設定数 1セグメントあたり2つのしきい値(しきい値1/しきい値2)
しきい値設定範囲 0.0~999.9℃(0.0~999.9°F)
ヒステリシス 3.0℃幅(5.4°F幅)
復帰方式 手動復帰*1/自動復帰(切り替え)
LCD表示 7セグメントデジタル表示および単発光表示
表示分解能 0.1℃
対応規格 認証規格 UL61010-1(リスティング)設置場所:汚染度2
韓国電波法
適合規格 RCM
EMC EN61326-1(EMI:ClassA EMS:Industrial Location)
推奨ヒューズ T2A タイムラグ高遮断容量
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括とその他端子一括間
RS485通信端子一括と外部トリガ入力+トランジスタ出力+Ethernetポート一括間
耐電圧 2,000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括とその他端子一括間
RS485通信端子一括と外部トリガ入力+トランジスタ出力+Ethernetポート一括間
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10回掃引
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向 3回
保護構造 IP20
保証期間 1年
LED表示 警報バー 赤/黄/緑
MS、NS 赤/緑
Ethernet
通信
サポートサービス EtherNet/IP(タグデータリング、CIPメッセージ通信)
BOOTPクライアント
Modbus TCP
物理層 100BASE-TX
伝送仕様 伝送速度 100Mbps
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5以上
伝送距離 最大100m(ハブとノード間の距離)
タグ
データ
リンク
*2
Class1 コネクション数:4
パケットインターバル(RPI) 1,000ms~10,000ms
タイムアウト値 RPIの倍数(×4、×8、×16、×32、×64、×128、×256、×512)
コネクションタイプ Point To Point Connection(固定)
Explicit
メッセージ*2
Class3 同時通信可能な最大クライアント数:2
UCMM 同時通信可能な最大クライアント数:2
Modbus
メッセージ*2
Modbus TCP 同時通信可能な最大クライアント数:2
工場出荷時
初期値
IPアドレス 192.168.250.30
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0
IPアドレス設定方法 固定IPアドレス

*1. 手動復帰方法:SEG/ALM RSTボタンを長押し
*2. タグデータリンク、Explicitメッセージ通信、Modbusメッセージ通信を同時にご使用の際はクライアントとなるノード数を4ノード以下としてください。
   5ノード以上と同時通信する場合、通信負荷の影響によりタイムアウトが発生することがあります。

LED表示仕様

記号 名称 色 状態 動作状態
MS Module
Status
緑 点灯 正常状態
点滅(1秒周期) BOOTPサーバ接続異常状態
赤 点灯 以下のいずれかの致命的な故障(本体内部機器異常)
・内部CPU異常
・内部メモリ異常
点滅(1秒周期) 以下のいずれかの状態
・センサ通信異常
・センサ角度ずれ検出
・センサ種別異常
・温度測定範囲オーバー
・運転積算異常
ー 消灯 電源供給なし
NS Network
Status
緑 点灯 タグデータリンクまたはメッセージのコネクション確立あり
点滅(1秒周期) タグデータリンクまたはメッセージのコネクション確立なし
赤 点灯 IPアドレス重複状態
点滅(1秒周期) コネクションがタイムアウトしている
ー 消灯 電源供給なし、またはIPアドレス未設定状態

トランジスタ出力仕様

名称 説明
トランジスタ出力1 総合警報のしきい値1超過出力です。 総合警報のしきい値1超過が発生すると、トランジスタ出力1が
OFF、トランジスタ出力2がONのままとなります。
総合警報のしきい値2超過が発生すると、トランジスタ出力1と
トランジスタ出力2がいずれもOFFとなります。(ノーマルク
ローズの場合)
トランジスタの出力方法はノーマルクローズまたはノーマル
オープンに設定できます。
トランジスタ出力2 総合警報のしきい値2超過出力です。
トランジスタの出力方法はノーマルクローズまたはノーマル
オープンに設定できます。
トランジスタ出力3 ・本体/センサ異常*1の出力、または本体の設定モード/監視
 モードを判別する出力です。
・トランジスタ3の出力方法は、ノーマルクローズ固定です。
・[TR3 出力モード]パラメータ*2の設定によります。
 [TR3 出力モード]を「0:異常有無」に設定
 トランジスタ出力3がON:本体/センサ異常未発生
 トランジスタ出力3がOFF:本体/センサ異常発生
 [TR3 出力モード]を「1:監視有無」に設定
 トランジスタ出力3がON:「監視モード」かつ本体/センサ異常未発生
 トランジスタ出力3がOFF:「設定モード」または本体/センサ異常発生
*3

*1. 本体/センサ異常とは、以下いずれかを意味します。
  ・本体内部機器異常(内部CPU異常、または内部メモリ異常)
  ・センサ通信異常、センサ種別異常
  ・センサ角度ずれ検出
  ・温度測定範囲オーバー
  ・運転積算異常
*2. [TR3 出力モード]パラメータは、本体EIP Ver.1.1以降、およびCondition Monitoring Configuration Tool Ver.1.2以上で使用できます。
*3. トランジスタ出力3の動作は以下のとおりです。

トランジスタ出力3 状態 意味
[TR3 出力モード]
0:異常有無
(初期値)
[TR3 出力モード]
1:監視有無
形K6PM-TH 本体 非接触温度センサ
OFF OFF 起動中 本体/センサ異常が発生している状態です。
本体内部機器異常
ON OFF 設定モード時
(センササーチモード、
センサ位置調整モード)
データ取得前 ON:正常な状態です。
OFF:K6PM-TH 本体が設定モードの状態です。
正常
OFF OFF センサ通信異常、センサ種別異常 本体/センサ異常が発生している状態です。
センサ角度ずれ検出
温度測定範囲オーバ
運転積算異常
ON ON 監視モード時 データ取得前 正常な状態です。
正常
OFF OFF センサ通信異常、センサ種別異常 本体/センサ異常が発生している状態です。
センサ角度ずれ検出
温度測定範囲オーバ
運転積算異常

計測値の表示

計測レベル 確認可能な方法
本体(表示) 設定ツール 通信
セグメント単位の温度、
およびセンサ内部温度
本体前面で、各センサの
セグメントを切り替え表示可能。
[警報設定]画面で、確認可能。 ・EtherNet/IPのタグデータリンク通信
・EtherNet/IPのCIPデータリンク通信
・Modbus TCP通信
セグメント単位の温度の、
センサ内部温度からの差分温度
ー(不可) ー(不可) ー(不可)
非接触温度センサ単位の温度 ー(不可) [警報設定]画面で、過去の最大値をモ
ニタすることが可能。
ー(不可)
画素単位の温度 ー(不可) [非接触温度センサ設定]画面で、熱画
像にカーソルを置いた場合に表示可能
・EtherNet/IPのCIPデータリンク通信
・Modbus TCP通信
形K6PM-TH単位の警報
(形K6PM-THに接続している、すべ
ての非接触温度センサ単位の警報)
警報バーで警報発生有無を
確認可能
[ロギング]画面で、警報発生有無を確
認可能
本体ステータスで、警報発生有無を確認可能

非接触温度センサ

定格

形式 形K6PM-THS3232
電源 電源電圧 24VDC
許容電圧変動範囲 電源電圧の85%~110%
電源周波数変動範囲 ー
消費電力 0.4W以下/1台(24VDC)*1
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -20~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
ケース外装色 黒
ケース材質 PC UL94-V0
高度 2,000m以下
適合線種 より線/単線
適合断面積 0.25~1.5mm2(AWG24~16)
電流容量 8A(1極あたり)
質量 50g以下
取り付け 取り付け金具 *2
ねじ取り付け
外形寸法 43(W)×60(H)×25.1(D)mm 端子部含まず
付属品 *3 取扱説明書、取り付け金具、磁石(位置決め用)*4

*1. 接続台数に合わせて消費電力が増加します。電源選定や配線径にご注意ください。
*2. 1/4-20UNC仕様の取り付け穴あり(ナットは付属しておりません)。
*3. 雲台は付属しておりません。
*4. 磁石による取り付けは、センサ位置決め用としてご使用ください。

性能

形式 形K6PM-THS3232
温度測定 温度測定範囲 温度測定範囲:0.0℃~200.0℃(32.0°F~392.0°F)
検出分解能 32×32(1,024画素)
温度精度 ±5℃(周囲温度25℃)*1*2
放射率 0.94
再現性 1℃(周囲温度25℃)*2
温度ドリフト 0.15℃
視野角 [FOV] 90°×90°
ウォームアップ時間 15分
その他機能 温度測定範囲オーバー 測定温度:200.0℃以上、センサ内部温度:80.0℃以上でセンサ異常として出力
角度ずれ検出 * 3 5°(typ)以上の角度ずれかつ、3秒以上継続した場合に、検出可能
出力 通信方式 RS-485通信
最大ケーブル長 500m
対応規格 認証規格 UL61010-1(リスティング)設置場所:汚染度2
韓国電波法
適合規格 RCM
EMC EN61326-1(EMI:ClassA EMS:Industrial Location)測定温度変動幅:±6℃
推奨ヒューズ T2A タイムラグ高遮断容量
絶縁抵抗 20MΩ以上
全端子一括とケース間
耐電圧 1,000VAC 1分間
全端子一括とケース間
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10回掃引 *4
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向 3回 *4
保護構造 IP20
LED表示 電源表示灯 緑(通電時:点灯、無通電時:消灯)
通信表示灯 橙(通信時:点灯、通信無:消灯)
アラーム表示灯 赤(センサエラー時:点灯、角度ずれ検出時:点滅)

*1. 精度は測定距離、対象の放射率および周囲温度によって異なる場合があります。
*2. 温度精度または再現性の詳細条件については、「K6PM-TH 温度状態監視機器ユーザーズマニュアル(SGTD-749)」をご確認ください。
*3. ディップスイッチSW2にて、ON/OFF設定します(初期値:OFF)。
   角度ずれ検出は、振動がある場所では動作が安定しないため、検出できない場合があります。
*4. ねじ取り付け時

Condition Monitoring Configuration Too l(状態監視機器統合設定ツール)

2024年2月より、全ての状態監視機器を設定するツールソフトウェアをリリースします。統一された設定・検証の環境によって状態監視の導入検証が容易になります。従来の状態監視機器の各ツールは引き続き使用できますが、アップデート等のサポートは予定しておりません。今後はCondition Monitoring Configuration Toolを使用してください。

品名 形式 ソフトウェア ダウンロード終了時期
モータ状態監視機器 形K6CM Motor condition monitoring
Tool *1
2024年11月末日
温度状態監視機器 形K6PM-TH K6PM-TH専用ツール 2024年6月末日
絶縁抵抗監視機器 形K7GE-MG K7GE-MGデータ収集ツール
ヒータ状態監視機器 形K7TM K7TM設定ツール
アドバンスド・モータ状態監視機器 形K7DD K7DDサポートツール

*1. 2024年12月製造分より本体同梱のCD-ROMは同梱されません。
*2. 形K6CMシリーズでは、以下の形式のみ対応しています。
  ・形K6CM-CI2
  ・形K6CM-VB(EIP CPUバージョン1.20以降)
  ・形K6CM-IS(EIP CPUバージョン1.20以降)

2024年2月より
Condition Monitoring Configuration Tool *2

動作環境

対象OS Windows 10(Version1607以降)/11(日/英)
64bit
パソコンスペック CPU:1GHz以上、64bitプロセッサ
メモリ:2GB以上
ディスク予約領域容量:20GB以上
モニタ解像度:1920×1080
その他:LANポート(ネットワーク接続用)

入手方法

ダウンロードのみによる提供になります。
icon_01https://www.fa.omron.co.jp/cmc_tool