形式構成

形式基準

本体

非接触温度センサ(専用熱画像センサ)

種類

本体

電源電圧 形式
DC24V 形K6PM-THMD-EIP

非接触温度センサ

解像度 形式
32×32 形K6PM-THS3232

EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問合せ先
サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:
LSZH *2
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *3
3769_lu_5_1
オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
2 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
3769_lu_5_2
オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。形式末尾が、緑色は「-G」、青色は「-B」に変わります。

ケーブル/コネクタ

部品名 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-SB* 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB* オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイットコーポレーション MPS588-C* パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪支店

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

産業用スイッチングハブ(推奨品)

商品名称 メーカ 形状 機能 ポート数 形式
産業用
スイッチングハブ
オムロン(株) 3769_lu_7_1 優先度制御(QoS):
 EtherNet/IPの制御データ優先
 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation
5 形W4S1-05D
シスコシステムズ メーカにお問い合わせください。
http://www.cisco.com/web/JP/index.html
(株)コンテック メーカにお問い合わせください。
http://www.contec.co.jp/
フェニックス
コンタクト(株)
メーカにお問い合わせください。
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp